Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | T1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Fenstergrau RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 10 | 2 | M8 | 10 | 0.0700 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Fenstergrau RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 20 | 2 | M8 | 10 | 0.0710 | ||
25.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Fenstergrau RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 30 | 2 | M8 | 10 | 0.0720 | ||
26.22 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Fenstergrau RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 40 | 2 | M8 | 10 | 0.0730 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
27.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Stahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Strukturmatt | Oberfläche Komponente | Brüniert |
Ausführung 1 | Mit spannkraftverstärker | Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften