Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | Größe | X=Gewinde | T=Gewindetiefe (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Schwarz RAL 9005 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Reinorange RAL 2004 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Rapsgelb RAL 1021 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsrot RAL 3020 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Signalgrün RAL 6032 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Verkehrsblau RAL 5017 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Lichtgrau RAL 7035 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
35.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | Fenstergrau RAL 7040 | 77.5 | 10 | 25 | 38.5 | 27.7 | 52.6 | 55.6 | 2 | M8 | 22 | 0.0650 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Schwarz RAL 9005 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Reinorange RAL 2004 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Rapsgelb RAL 1021 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsrot RAL 3020 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Signalgrün RAL 6032 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Verkehrsblau RAL 5017 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Lichtgrau RAL 7035 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
37.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Fenstergrau RAL 7040 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 3 | M10 | 24 | 0.1050 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Schwarz RAL 9005 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Reinorange RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Rapsgelb RAL 1021 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Signalgrün RAL 6032 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Lichtgrau RAL 7035 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
40.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Fenstergrau RAL 7040 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 4 | M10 | 27 | 0.1450 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Schwarz RAL 9005 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Reinorange RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Signalgrün RAL 6032 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Lichtgrau RAL 7035 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 | ||
45.00 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Fenstergrau RAL 7040 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 5 | M12 | 33 | 0.2330 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Strukturmatt | Oberfläche Komponente | Blank |
Ausführung 1 | Mit spannkraftverstärker | T1(mm) | 10 | Gewindeart | Innengewinde |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
Größe
X=Gewinde
T=Gewindetiefe(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften