Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Grifflänge (mm) | Farbe Grundkörper | A1=Grifflänge (mm) | B (mm) | D2 (mm) | H (mm) | H2 (mm) | H3=Griffhöhe (mm) | H4 (mm) | L=Gewindelänge (mm) | Größe | X=Gewinde | T1 (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Fenstergrau RAL 7040 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 15 | 3 | M10 | 10 | 0.1230 | ||
39.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Fenstergrau RAL 7040 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 30 | 3 | M10 | 10 | 0.1280 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Fenstergrau RAL 7040 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 40 | 3 | M10 | 10 | 0.1330 | ||
39.79 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | Fenstergrau RAL 7040 | 95 | 11.2 | 30 | 47 | 33.9 | 64.4 | 68.6 | 50 | 3 | M10 | 10 | 0.1380 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Schwarz RAL 9005 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Schwarz RAL 9005 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Schwarz RAL 9005 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Schwarz RAL 9005 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Reinorange RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Reinorange RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Reinorange RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Reinorange RAL 2004 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Rapsgelb RAL 1021 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Rapsgelb RAL 1021 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Rapsgelb RAL 1021 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Rapsgelb RAL 1021 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsrot RAL 3020 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Signalgrün RAL 6032 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Signalgrün RAL 6032 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Signalgrün RAL 6032 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Signalgrün RAL 6032 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Verkehrsblau RAL 5017 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Lichtgrau RAL 7035 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Lichtgrau RAL 7035 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Lichtgrau RAL 7035 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Lichtgrau RAL 7035 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Fenstergrau RAL 7040 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 20 | 4 | M10 | - | 0.1600 | ||
42.24 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Fenstergrau RAL 7040 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 30 | 4 | M10 | - | 0.1650 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Fenstergrau RAL 7040 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 40 | 4 | M10 | - | 0.1700 | ||
43.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | Fenstergrau RAL 7040 | 110 | 13.2 | 30 | 53.1 | 37.2 | 72.8 | 77.3 | 50 | 4 | M10 | - | 0.1750 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Schwarz RAL 9005 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | 10 | 0.2560 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Schwarz RAL 9005 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | 10 | 0.2630 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Schwarz RAL 9005 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | 10 | 0.2700 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Schwarz RAL 9005 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | 10 | 0.2770 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Reinorange RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | 10 | 0.2560 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Reinorange RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | 10 | 0.2630 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Reinorange RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | 10 | 0.2700 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Reinorange RAL 2004 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | 10 | 0.2770 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | 10 | 0.2560 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | 10 | 0.2630 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | 10 | 0.2700 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Rapsgelb RAL 1021 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | 10 | 0.2770 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | 10 | 0.2560 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | 10 | 0.2630 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | 10 | 0.2700 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsrot RAL 3020 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | 10 | 0.2770 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Signalgrün RAL 6032 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | 10 | 0.2560 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Signalgrün RAL 6032 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | 10 | 0.2630 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Signalgrün RAL 6032 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | 10 | 0.2700 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Signalgrün RAL 6032 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | 10 | 0.2770 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 20 | 5 | M12 | 10 | 0.2560 | ||
48.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 30 | 5 | M12 | 10 | 0.2630 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 40 | 5 | M12 | 10 | 0.2700 | ||
51.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 110 | Verkehrsblau RAL 5017 | 127.5 | 15.4 | 35 | 59.1 | 41.9 | 83 | 87.5 | 50 | 5 | M12 | 10 | 0.2770 |
Loading...
Anwendung | Klemme | Ausführung, Klemme | Klemmmechanismus | Form | L Form |
---|---|---|---|---|---|
Werkstoff Grundkörper | Sonstige | Material Grundkörper | Zink | Material Komponente | Edelstahl |
Benennung | Klemmhebel | Oberfläche Grundkörper | Strukturmatt | Oberfläche Komponente | Blank |
Ausführung 1 | Mit spannkraftverstärker | Gewindeart | Außengewinde | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Grifflänge(mm)
Farbe Grundkörper
A1=Grifflänge(mm)
B(mm)
D2(mm)
H(mm)
H2(mm)
H3=Griffhöhe(mm)
H4(mm)
L=Gewindelänge(mm)
Größe
X=Gewinde
T1(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften