Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
23380-01-2450 |
23380-01-3060 |
23380-01-3672 |
23380-01-3872 |
23380-01-4072 |
23380-01-4480 |
23380-01-4880 |
23380-01-5090 |
23380-01-55100 |
23380-01-62110 |
23380-01-68115 |
23380-01-75138 |
23380-01-80145 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Innendurchmesser (Ø) | Außendurchmesser (Ø) | Spannschrauben Anziehdrehmoment (N•m) | L (mm) | B (mm) | DW (mm) | L1 (mm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P | Gewicht (ERP) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
99.62 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 3 | 21 | 25 | 19/20/21 | 15 | 32/35/37 | 141/185/220 | 6 x M5 | 213 | 0.2146 | ||
105.42 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 60 | 3 | 23 | 27 | 24/25/26 | 18 | 38/41/43 | 212/240/265 | 7 x M5 | 180 | 0.2865 | ||
121.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 72 | 7 | 25 | 29 | 28/30/31 | 19 | 50/58/58 | 325/405/485 | 5 x M6 | 175 | 0.4722 | ||
143.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 72 | 8.5 | 27 | 31 | 29/30/31 | 21 | 62/65/64 | 490/515/560 | 6 x M6 | 207 | 0.5118 | ||
151.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 72 | 12 | 27 | 31 | 30/31/32 | 21 | 60/60/61 | 622/631/691 | 6 x M6 | 304 | 0.4660 | ||
151.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 44 | 80 | 7 | 28 | 30 | 32/35/36 | 22 | 62/72/75 | 340/480/525 | 7 x M6 | 185 | 0.6199 | ||
153.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 8.5 | 30 | 33 | 36/38/40 | 22 | 66/72/78 | 615/720/841 | 7 x M6 | 185 | 0.5471 | ||
155.04 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 90 | 7 | 30 | 34 | 38/40/42 | 22 | 89/96/103 | 635/740/850 | 9 x M6 | 181 | 0.8258 | ||
168.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 100 | 7 | 31 | 35 | 42/45/48 | 23 | 79/88/97 | 595/745/900 | 8 x M6 | 146 | 0.5580 | ||
204.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 62 | 110 | 7 | 32 | 36 | 48/50/52 | 23 | 125/132/135 | 1150/1275/1450 | 12 X M6 | 195 | 0.6000 | ||
206.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 68 | 115 | 7 | 33 | 37 | 50/55/60 | 23 | 97/106/120 | 905/1060/1450 | 10 X M6 | 145 | 0.6100 | ||
212.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 138 | 15 | 33 | 39 | 55/60/65 | 25 | 119/137/155 | 995/1310/1725 | 7 x M8 | 140 | 0.6150 | ||
220.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 145 | 15 | 33 | 39 | 60/65/70 | 25 | 124/140/158 | 1150/1275/1450 | 7 x M8 | 132 | 0.6200 |
Loading...
Ausführung | Gerade | Grundwerkstoff | Rostfreier Stahl | zulässiger Drehmomentbereich(N•m) | 2.0 bis 20.0 |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schrumpfscheibe | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4051 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Innendurchmesser(Ø)
Außendurchmesser(Ø)
Spannschrauben Anziehdrehmoment(N•m)
L(mm)
B(mm)
DW(mm)
L1(mm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften