Teleskopschienen Stahl kompakt, Vollauszug, Tragkraft bis 420 kg (21337-10)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21337-10-0300
21337-10-0350
21337-10-0400
21337-10-0450
21337-10-0500
21337-10-0550
21337-10-0600
21337-10-0650
21337-10-0700
21337-10-0750
21337-10-0800
21337-10-0850
21337-10-0900
21337-10-0950
21337-10-1000
21337-10-1050
21337-10-1100
21337-10-1150
21337-10-1200
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
Tragkraft pro Paar kg L2
(mm)
L3
(mm)
Anzahl Bohrungen Gewicht (ERP)
(kg)

258.50 €

1 4 Arbeitstage 300300360-10042.6600

300.92 €

1 4 Arbeitstage 350350370-15043.1000

343.37 €

1 4 Arbeitstage 400400380-20043.5400

385.81 €

1 4 Arbeitstage 450450390-25043.9800

428.24 €

1 4 Arbeitstage 500500400-30044.4300

470.69 €

1 4 Arbeitstage 550550410150-64.8700

513.13 €

1 4 Arbeitstage 600600420175-65.3100

555.56 €

1 4 Arbeitstage 650650410200-65.7500

598.01 €

1 4 Arbeitstage 700700400225-66.2000

640.43 €

1 4 Arbeitstage 750750390250-66.6400

682.88 €

1 4 Arbeitstage 800800380275-67.0800

729.16 €

1 4 Arbeitstage 850850370300-67.5200

771.61 €

1 4 Arbeitstage 900900360325-67.9700

814.06 €

1 4 Arbeitstage 950950350350-68.4100

856.48 €

1 4 Arbeitstage 10001000340375-68.8500

898.93 €

1 4 Arbeitstage 10501050330400-69.2900

941.37 €

1 4 Arbeitstage 11001100320425-69.7400

983.80 €

1 4 Arbeitstage 11501150310450-610.1800

1,026.24 €

1 4 Arbeitstage 12001200290475-610.6200

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Schienenwerkstoff Stahl H=Höhe(mm) 30
B=Breite(mm) 50 Material Grundkörper Vergütungsstahl Oberfläche Grundkörper Verzinkt
Montage Montage seitlich Benennung Teleskopschiene Produkttyp Standard
Ausführung 1 Vollauszug Ausführung 2 Kompakt L1(mm) 50
D=Gewinde M8 Größe 50 RoHS Ja
PL Edelstahl Nein

Technischer Support