Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg (21334-63)

Teleskopschienen Stahl für Seitenmontage, Überauszug, Tragkraft bis 68 kg (21334-63)
· Verriegelung in geschlossener Position

· Rastung in geöffneter Position

· Frontschnelltrennung

· Für horizontale Montage geeignet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
21334-63-0305
21334-63-0356
21334-63-0406
21334-63-0457
21334-63-0508
21334-63-0559
21334-63-0610
21334-63-0660
21334-63-0711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
L=Länge
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
A5
(mm)
A6
(mm)
A7
(mm)
A8
(mm)
A9
(mm)
A10
(mm)
Fp1= Tragkraft Paar 10.000 zy. Gewicht (ERP)
(kg)

169.40 €

1 4 Arbeitstage 330305--209.5234.9260.3--200.1212.8225.5681.2800

172.91 €

1 4 Arbeitstage 381356--260.3285.7311.1--250.9263.6276.3671.5400

175.54 €

1 4 Arbeitstage 432406--311.1336.5361.9--301.7314.4327.1671.7100

181.76 €

1 4 Arbeitstage 483457177.8314.4361.9387.3412.7143279.4352.5365.2377.9661.9300

187.51 €

1 4 Arbeitstage 533508203.2365.2412.7438.1463.5168.4330.2403.3416428.7662.1500

192.25 €

1 4 Arbeitstage 584559228.6416463.5488.9514.3193.8381454.1466.8479.5642.3800

201.98 €

1 4 Arbeitstage 635610254466.8514.3539.7565.1219.2431.8504.9517.6530.3612.5700

208.08 €

1 4 Arbeitstage 686660279.4517.6565.1590.5615.9244.6482.6555.7568.4581.1582.8300

214.07 €

1 4 Arbeitstage 737711304.8568.4615.9641.3666.7270533.4606.5619.2631.9553.0500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Gleiterausführung Schienenwerkstoff Stahl H=Höhe(mm) 50.8
B=Breite(mm) 12.7 Oberfläche Grundkörper Verzinkt Montage Montage seitlich
Benennung Teleskopschiene Produkttyp Standard Ausführung 1 Überauszug
A(mm) 16 Verpackungsart 1 stück = 1 paar PL Edelstahl Nein

Technischer Support