Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D=Innendurchmesser (mm) | D1=Außendurchmesser (mm) | D2 (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | L3 (mm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN | Flächenpressung an Welle P (N/mm²) | Spannschrauben Anzahl | Flächenpressung an Nabe P (N/mm²) | Spannschrauben Anziehdrehmoment MS (Nm) | Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 47 | 56 | 34 | 17 | 23 | 28 | 28 | 215 | 5 x M6 | 95 | 17 | 270 | 0.2906 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 47 | 56 | 34 | 17 | 23 | 28 | 28 | 215 | 5 x M6 | 95 | 17 | 280 | 0.2853 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 47 | 56 | 34 | 17 | 23 | 28 | 28 | 195 | 5 x M6 | 95 | 17 | 310 | 0.2708 | ||
13.74 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 50 | 59 | 34 | 17 | 23 | 28 | 32 | 215 | 6 x M6 | 105 | 17 | 400 | 0.3029 | ||
13.83 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 50 | 59 | 34 | 17 | 23 | 28 | 34 | 210 | 6 x M6 | 105 | 17 | 440 | 0.2961 | ||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 55 | 64 | 34 | 17 | 23 | 28 | 34 | 195 | 6 x M6 | 100 | 17 | 490 | 0.3502 | ||
15.19 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 55 | 64 | 34 | 17 | 23 | 28 | 34 | 185 | 6 x M6 | 100 | 17 | 530 | 0.3336 | ||
16.96 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 60 | 69 | 34 | 17 | 23 | 28 | 46 | 210 | 8 x M6 | 110 | 17 | 750 | 0.4023 | ||
17.72 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 60 | 69 | 34 | 17 | 23 | 28 | 46 | 185 | 8 x M6 | 110 | 17 | 820 | 0.3727 | ||
18.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 65 | 74 | 34 | 17 | 23 | 28 | 46 | 190 | 8 x M6 | 110 | 17 | 890 | 0.4331 | ||
18.20 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 65 | 74 | 34 | 17 | 23 | 28 | 46 | 185 | 8 x M6 | 110 | 17 | 940 | 0.4114 | ||
24.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 75 | 84 | 41 | 20 | 27 | 33 | 70 | 240 | 7 x M8 | 130 | 41 | 1600 | 0.7302 | ||
24.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 75 | 84 | 41 | 20 | 27 | 33 | 70 | 225 | 7 x M8 | 130 | 41 | 1720 | 0.6833 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 80 | 89 | 41 | 20 | 27 | 33 | 70 | 234 | 7 x M8 | 130 | 41 | 1740 | 0.7765 | ||
26.92 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 80 | 89 | 41 | 20 | 27 | 33 | 74 | 205 | 7 x M8 | 125 | 41 | 1890 | 0.7461 | ||
29.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 55 | 85 | 94 | 41 | 20 | 27 | 33 | 76 | 210 | 8 x M8 | 130 | 41 | 2400 | 0.7991 | ||
31.51 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 90 | 99 | 41 | 20 | 27 | 33 | 76 | 185 | 8 x M8 | 120 | 41 | 2650 | 0.8513 | ||
37.03 € | 1 | 4 Arbeitstage | 65 | 95 | 104 | 41 | 20 | 27 | 33 | 80 | 195 | 9 x M8 | 130 | 41 | 3190 | 0.9112 | ||
50.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 70 | 110 | 119 | 50 | 24 | 32 | 40 | 130 | 215 | 8 x M10 | 135 | 83 | 4910 | 1.6180 | ||
50.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 75 | 115 | 124 | 50 | 24 | 32 | 40 | 130 | 195 | 8 x M10 | 125 | 83 | 5150 | 1.7150 | ||
58.39 € | 1 | 4 Arbeitstage | 80 | 120 | 129 | 50 | 24 | 32 | 40 | 130 | 185 | 8 x M10 | 120 | 83 | 5490 | 1.8060 | ||
60.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 85 | 125 | 134 | 50 | 24 | 32 | 40 | 140 | 195 | 9 x M10 | 130 | 83 | 6620 | 1.9100 |
Loading...
Grundwerkstoff | Stahl | Benennung | Spannsatz | Form | F |
---|---|---|---|---|---|
RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D=Innendurchmesser(mm)
D1=Außendurchmesser(mm)
D2(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
L3(mm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbare Axialkraft F kN
Flächenpressung an Welle P(N/mm²)
Spannschrauben Anzahl
Flächenpressung an Nabe P(N/mm²)
Spannschrauben Anziehdrehmoment MS(Nm)
Bei Anziehdrehmoment MS übertragbares Drehmoment M Nm
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften