Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 6 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22401)

Stirnzahnräder aus Stahl, Modul 6 Verzahnung gehärtet, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22401)
· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Fördertechnik, Robotik

· Bohrung kann nachträglich bearbeitet werden

· Verzahnung induktiv gehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22401-0160600012
22401-0160600015
22401-0160600016
22401-0160600018
22401-0160600020
22401-0160600024
22401-0160600025
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D2 max.
(mm)
Anzahl - Zähne D D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

82.79 €

1 4 Arbeitstage 20128472541.9800

111.50 €

1 4 Arbeitstage 201510290703.2900

111.78 €

1 4 Arbeitstage 201610895753.8000

135.67 €

1 4 Arbeitstage 2018120108804.7600

164.26 €

1 4 Arbeitstage 2020132120905.9000

219.05 €

1 4 Arbeitstage 25241561441108.7000

232.93 €

1 4 Arbeitstage 25251621501109.2700

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Stahl Form Form B [B] Zahnbreite(mm) 60
Benennung Stirnzahnrad Form A Form-Typ Mit nabe
Oberfläche Grundkörper Einsatzgehärtet,blank Ausführung 1 Gerade L(mm) 80
RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support