Kegelradgetriebe (22712)

Kegelradgetriebe (22712)
· Leichtgängige und geräuscharme Kraftübertragung

· Einfache Schraubbefestigung

· 7 Baugrößen von Schenkellänge 32 bis 60 mm

· Lebensdauer bis zu 1000 Stunden bei voller Belastung

· Gehäuse gegen Fettaustritt und Staubeinwirkung gekapselt

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22712-1832
22712-2035
22712-2442
22712-2646
22712-3053
22712-3256
22712-3560
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
D=Durchmesser
(mm)
D1
(mm)
D2
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D5
(mm)
A
(mm)
A1
(mm)
A2
(mm)
A3
(mm)
A4
(mm)
B
(mm)
L
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
max. Drehmoment
(Nm)
S
(mm)
S1
(mm)
S2
(mm)
Wellenbelastung FR
(N)
Wellenbelastung FA
(N)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

165.81 €

1 4 Arbeitstage 6M3x83.1M3x10M3x6136.58.566.511183212230.35 / 0.1 / 0.05280.860602.10.0520

183.75 €

1 4 Arbeitstage 8M3x83.1M3x10M3x6167.51077.510203512250.75 / 0.3 / 0.15280.81001002.050.0817

193.21 €

1 4 Arbeitstage 10M4x84.1M4x10M4x8199128916244216302.5 / 1 / 0.54121.512012020.1430

196.13 €

1 4 Arbeitstage 12M5x84.1M4x10M4x821101391016264616334 / 1.5 / 0.754121.514014020.1900

203.04 €

1 4 Arbeitstage 12M5x84.1M4x10M4x8241115111116305316385 / 2 / 14121.52402402.10.2688

209.44 €

1 4 Arbeitstage 12M5x84.1M4x10M4x8281217121216325616408 / 3 / 1.54121.55505502.10.3326

220.87 €

1 4 Arbeitstage 12M5x84.1M4x10M4x8301317.513.5131635601642.510 / 4 / 24121.55505502.10.4160

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Werkstoff Aluminium Material Komponente Stahl Benennung Kegelradgetriebe
Oberfläche Grundkörper Eloxiert Getriebeübersetzung 1:1 Drehzahlbereich n 1/min 100 / 500 / 1000
n=Übersetzungsverhältnis 1:1 RoHS Ja

Technischer Support