Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
22433-05110016 |
22433-15110016 |
22433-20110016 |
22433-25110016 |
22433-30110016 |
22433-35110016 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Modul | Breite (mm) | D (mm) | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2 (mm) | D3=Gewinde | A (mm) | B (mm) | L1 (mm) | L2 (mm) | max. Drehmoment (Ncm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.28 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1 | 13 | 17.3 | 16 | 12 | 6 | 17.9 | 4.5 | 7.5 | 13 | 21.8 | 0.0074 | ||
4.61 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 | 18.6 | 26 | 24 | 19 | 8 | 25.2 | 6.9 | 10.7 | 17 | 73.1 | 0.0269 | ||
5.35 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2 | 21.3 | 34.8 | 32 | 23 | 10 | 30 | 9.6 | 10 | 19.2 | 185.7 | 0.0511 | ||
7.47 € | 1 | 4 Arbeitstage | 2.5 | 25.5 | 43.3 | 40 | 26 | 12 | 36.2 | 12.3 | 12 | 23 | 357 | 0.0883 | ||
10.71 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3 | 29.3 | 52.3 | 48 | 30 | 14 | 42.7 | 14 | 13 | 26 | 576.8 | 0.1457 | ||
16.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 3.5 | 33.2 | 61.4 | 56 | 34 | 16 | 49.4 | 15.5 | 14 | 29.2 | 898.9 | 0.2276 |
Loading...
Modell | Gerade Kegelräder | Anz. Zähne | 16 | Material Grundkörper | Zink |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Kegelrad | Oberfläche Grundkörper | Blank | Ausführung 1 | Gerade |
Getriebeübersetzung | 1:1 | n=Übersetzungsverhältnis | 1:1 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Modul
Breite(mm)
D(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2(mm)
D3=Gewinde
A(mm)
B(mm)
L1(mm)
L2(mm)
max. Drehmoment(Ncm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften