Kegelräder aus Kunststoff, Übersetzung 1:4 gespritzt, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22432)

Kegelräder aus Kunststoff, Übersetzung 1:4 gespritzt, gerade verzahnt, Eingriffswinkel 20° (22432)
· Hohe Härte

· Niedriger Reibungskoeffizient

· Hohe Lebensdauer

· Hohe Sicherheit gegen Zahnbruch

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
22432-110140010
22432-110140040
22432-115140010
22432-115140040
22432-120140010
22432-120140040
22432-210140010
22432-210140040
22432-215140010
22432-215140040
22432-220140010
22432-220140040
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Modul Anz. Zähne Breite
(mm)
Material Grundkörper D
(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser
(mm)
D2
(mm)
D3=Gewinde A
(mm)
A1
(mm)
B
(mm)
L1
(mm)
L2
(mm)
max. Drehmoment
(Ncm)
Gewicht (ERP)
(kg)

1.12 €

1 4 Arbeitstage 11017.7Polyacetal12107.9430.2-89.6-100.0010

4.37 €

1 4 Arbeitstage 14016.9Polyacetal414023.410-20.28.410.815.542.20.0125

1.68 €

1 4 Arbeitstage 1.51023.2Polyacetal181511.3541.5-12.211-34.50.0030

6.72 €

1 4 Arbeitstage 1.54021Polyacetal60.76030.412-25.212.312.819139.10.0316

2.87 €

1 4 Arbeitstage 21028.7Polyacetal23.72014653.5-1612.8-80.40.0061

11.55 €

1 4 Arbeitstage 24027Polyacetal81.28036.118-32.516.21724.4325.70.0617

1.35 €

1 4 Arbeitstage 11017.7Polyketon12107.9430.2-89.6-10.50.0008

5.33 €

1 4 Arbeitstage 14016.9Polyketon414023.410-20.28.410.815.544.30.0111

2.03 €

1 4 Arbeitstage 1.51023.2Polyketon181511.3541.5-12.211-36.20.0026

8.06 €

1 4 Arbeitstage 1.54021Polyketon60.76030.412-25.212.312.8191460.0277

3.46 €

1 4 Arbeitstage 21028.7Polyketon23.72014653.5-1612.8-84.40.0055

13.92 €

1 4 Arbeitstage 24027Polyketon81.28036.118-32.516.21724.43420.0980

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Modell Gerade Kegelräder Benennung Kegelrad Ausführung 1 Gerade
Getriebeübersetzung 1:4 n=Übersetzungsverhältnis 1:4 RoHS Ja

Technischer Support