Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05596-42-1215250 |
05596-42-1515250 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | S=Türblattstärke in | |
---|---|---|---|---|---|
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.2 | ||
4.14 € | 1 | 4 Arbeitstage | 1.5 |
Loading...
Material Grundkörper | ABS | Material Komponente | Edelstahl | Form | A |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schnappverschluss | Farbe Grundkörper | Schwarz | Ausführung 2 | Einrastbar |
B=Breite(mm) | 25.2 | B1(mm) | 22.1 | H=Höhe(mm) | 13 |
H1=Gesamthaltebereich(mm) | 6.7 | H2(mm) | 2 | H3(mm) | 22.4 |
L=Länge(mm) | 31 | L1(mm) | 35.3 | L2(mm) | 4 |
L3(mm) | 22 | L4(mm) | 8.5 | R(mm) | Max. 0.25 |
Temperaturbereich(°C) | -40 Bis 60 | Stahlschlüssel | 1.4310 | RoHS | Ja |
PL Edelstahl | Nein | Gewicht (ERP)(kg) | 0.0100 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
S=Türblattstärke in
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften