Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, klein (05596-42)

Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form B, klein (05596-42)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 1,2 - 2,2 mm

· Für begrenzte Platzanforderungen

· Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

· Bündiger Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-42-1315300
05596-42-1615300
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
S=Türblattstärke in

4.93 €

1 4 Arbeitstage 1.3

4.93 €

1 4 Arbeitstage 1.6

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper ABS Material Komponente Edelstahl Form B
Form-Typ Klein Benennung Schnappverschluss Farbe Grundkörper Schwarz
Ausführung 2 Einrastbar B=Breite(mm) 30.5 B1(mm) 25.1
H=Höhe(mm) 13 H1=Gesamthaltebereich(mm) 6.7 H2(mm) 2
H3(mm) 25.4 L=Länge(mm) 47 L1(mm) 55
L2(mm) 4 L3(mm) 38.1 L4(mm) 12.7
R(mm) Max. 0.25 Temperaturbereich(°C) -40 Bis 60 Stahlschlüssel 1.4310
RoHS Ja PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.0140

Technischer Support