Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form D, groß (05596-42)

Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form D, groß (05596-42)
· Einfache Bedienung

· Für Türblattstärken von 1,2 - 2,2 mm

· Für begrenzte Platzanforderungen

· Schnelle und einfache Montage ohne Werkzeug

· Bündiger Einbau

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

05596-42-2221500

Teilenummer
05596-42-2221500
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

8.46 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper ABS Material Komponente Edelstahl Form D
Form-Typ Groß Benennung Schnappverschluss Farbe Grundkörper Schwarz
Ausführung 2 Einrastbar B=Breite(mm) 52.9 B1(mm) 44.2
H=Höhe(mm) 19 H1=Gesamthaltebereich(mm) 6.7 H2(mm) 2
H3(mm) 44.5 L=Länge(mm) 48 L1(mm) 56
L2(mm) 4 L3(mm) 38.1 L4(mm) 12.7
R(mm) Max. 0.25 Temperaturbereich(°C) -40 Bis 60 S=Türblattstärke in 2.2
Stahlschlüssel 1.4310 RoHS Ja PL Edelstahl Nein
Gewicht (ERP)(kg) 0.0200

Sie befinden sich auf der Seite für Schnappverschluss Kunststoff mit Griffmulde, einrastbar, Form D, groß (05596-42), die Teilenummer ist 05596-42-2221500.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 05596-42-2221500.

Technischer Support