Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05596-05-1002356044 |
05596-05-1002356055 |
05596-05-1012356044 |
05596-05-1012356055 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Oberfläche Grundkörper | H7 (mm) | Schrauben | S=Türblattstärke in | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
88.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Poliert | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.3845 | ||
88.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Matt gestrahlt | 23 | M4x6 | 2-12 | 0.3846 | ||
88.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Poliert | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.3553 | ||
88.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | Matt gestrahlt | 12.5 | M4x20 | 12-22 | 0.3564 |
Loading...
Material Grundkörper | Edelstahl A2 | Form | B | Form-Typ | Nicht abschließbar |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Schnappverschluss | Ausführung 1 | Mit griff | Ausführung 2 | Klappbar |
A(mm) | 19 | B=Breite(mm) | 60 | B1(mm) | 32 |
B2(mm) | 5.4 | D=Durchmesser(mm) | 49.5 | D1(mm) | 50 |
D2(mm) | 4.5 | F=Haltekraft(N) | 850 | F1=Zugkraft(N) | 100 |
H=Höhe(mm) | 35.9 | H1(mm) | 31.1 | H2(mm) | 4.5 |
H3(mm) | 30.5 | H4(mm) | 25.5 | H5(mm) | 14 |
H6(mm) | 33 | L=Länge(mm) | 41 | L1(mm) | 5.6 |
L2(mm) | 11 | L3(mm) | 8.6 | Stahlschlüssel | 1.4401 |
RoHS | Ja | PL Edelstahl | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Oberfläche Grundkörper
H7(mm)
Schrauben
S=Türblattstärke in
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften