Rundbeschläge Form A (27659)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
27659-00855
27659-008551
27659-01055
27659-010551
27659-01355
27659-013551
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L Festigkeit
(N)
D D=Kugeldurchmesser Material Grundkörper Gewicht (ERP)
(kg)

9.14 €

1 4 Arbeitstage 85008-Stahl0.0407

38.65 €

1 4 Arbeitstage 8500-8Edelstahl0.0431

9.14 €

1 4 Arbeitstage 980010-Stahl0.0460

38.65 €

1 4 Arbeitstage 9800-10Edelstahl0.0465

9.14 €

1 4 Arbeitstage 9.5120013-Stahl0.0527

38.65 €

1 4 Arbeitstage 9.51200-13Edelstahl0.0529

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

L1 3 Form A Benennung Rundbeschlag
RoHS Ja

Technischer Support