Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Anz. Zähne (T) | D3 max. (mm) | D (mm) | D1=Teilkreisdurchmesser (mm) | D2 (mm) | L (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 8 | 8 | 28.6 | 24.89 | 15 | 25 | 0.0397 | ||
4.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | 9 | 8 | 31.5 | 27.85 | 18 | 25 | 0.0540 | ||
4.26 € | 1 | 4 Arbeitstage | 10 | 8 | 34.5 | 30.82 | 20 | 25 | 0.0725 | ||
4.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 11 | 10 | 37.5 | 33.8 | 22 | 30 | 0.0967 | ||
4.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12 | 10 | 40.5 | 36.8 | 25 | 30 | 0.1269 | ||
4.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 13 | 10 | 43.5 | 39.8 | 28 | 30 | 0.1591 | ||
5.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14 | 10 | 46.5 | 42.8 | 31 | 30 | 0.1943 | ||
5.12 € | 1 | 4 Arbeitstage | 15 | 10 | 49.5 | 45.81 | 34 | 30 | 0.2334 | ||
5.41 € | 1 | 4 Arbeitstage | 16 | 12 | 52.5 | 48.82 | 37 | 30 | 0.2721 | ||
5.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 17 | 12 | 55.5 | 51.83 | 40 | 30 | 0.3118 | ||
6.15 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 12 | 58.6 | 54.85 | 43 | 30 | 0.3672 | ||
6.86 € | 1 | 4 Arbeitstage | 19 | 12 | 61.6 | 57.87 | 46 | 30 | 0.4177 | ||
6.90 € | 1 | 4 Arbeitstage | 20 | 12 | 64.6 | 60.89 | 49 | 30 | 0.4774 | ||
7.56 € | 1 | 4 Arbeitstage | 21 | 16 | 67.6 | 63.91 | 52 | 30 | 0.5155 | ||
8.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 22 | 16 | 70.6 | 66.93 | 55 | 30 | 0.5715 | ||
8.58 € | 1 | 4 Arbeitstage | 23 | 16 | 73.7 | 69.95 | 58 | 30 | 0.6435 | ||
9.43 € | 1 | 4 Arbeitstage | 24 | 16 | 76.7 | 72.97 | 61 | 30 | 0.6997 | ||
10.34 € | 1 | 4 Arbeitstage | 25 | 16 | 79.7 | 76 | 64 | 30 | 0.7783 | ||
10.97 € | 1 | 4 Arbeitstage | 26 | 16 | 82.7 | 79.02 | 67 | 30 | 0.8641 | ||
12.08 € | 1 | 4 Arbeitstage | 27 | 16 | 85.7 | 82.04 | 70 | 30 | 0.9362 | ||
13.01 € | 1 | 4 Arbeitstage | 28 | 16 | 88.8 | 85.07 | 73 | 30 | 1.0180 | ||
13.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 29 | 16 | 91.8 | 88.09 | 76 | 30 | 1.1100 | ||
14.31 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 16 | 94.8 | 91.12 | 79 | 30 | 1.1900 | ||
14.85 € | 1 | 4 Arbeitstage | 31 | 16 | 97.9 | 94.15 | 80 | 30 | 1.2700 | ||
15.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | 32 | 16 | 100.9 | 97.17 | 80 | 30 | 1.3080 | ||
16.17 € | 1 | 4 Arbeitstage | 33 | 16 | 103.9 | 100.2 | 80 | 30 | 1.3700 | ||
16.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 34 | 16 | 106.9 | 103.23 | 80 | 30 | 1.4300 | ||
17.66 € | 1 | 4 Arbeitstage | 35 | 16 | 110 | 106.26 | 80 | 30 | 1.4840 | ||
18.80 € | 1 | 4 Arbeitstage | 36 | 16 | 113 | 109.29 | 90 | 30 | 1.6880 | ||
19.55 € | 1 | 4 Arbeitstage | 37 | 16 | 116 | 112.32 | 90 | 30 | 1.7340 | ||
21.16 € | 1 | 4 Arbeitstage | 38 | 16 | 119 | 115.34 | 90 | 30 | 1.8080 | ||
22.29 € | 1 | 4 Arbeitstage | 39 | 16 | 122.1 | 118.37 | 90 | 30 | 1.8750 | ||
23.06 € | 1 | 4 Arbeitstage | 40 | 16 | 125.1 | 121.4 | 90 | 30 | 1.9350 | ||
29.89 € | 1 | 4 Arbeitstage | 42 | 20 | 132.1 | 127.46 | 88 | 50 | 2.9200 | ||
32.57 € | 1 | 4 Arbeitstage | 45 | 20 | 141.1 | 136.54 | 88 | 50 | 3.1500 | ||
34.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 48 | 20 | 150.2 | 145.64 | 88 | 50 | 3.3700 | ||
38.13 € | 1 | 4 Arbeitstage | 50 | 20 | 156.3 | 151.69 | 88 | 50 | 3.5300 | ||
44.88 € | 1 | 4 Arbeitstage | 57 | 20 | 177.5 | 172.91 | 88 | 50 | 4.1600 | ||
47.53 € | 1 | 4 Arbeitstage | 60 | 20 | 186.6 | 181.99 | 88 | 50 | 4.4500 | ||
68.60 € | 1 | 4 Arbeitstage | 76 | 25 | 235.1 | 230.49 | 88 | 50 | 6.4200 | ||
117.05 € | 1 | 4 Arbeitstage | 95 | 25 | 292.7 | 288.08 | 108 | 50 | 9.7600 |
Loading...
Kettenradform | Form B | Werkstoff | Stahl | Benennung | Kettenrad |
---|---|---|---|---|---|
Ausführung 1 | 2-fach | Ausführung 2 | Vorgebohrt | Oberfläche Grundkörper | Blank |
C(mm) | 1 | ISO-Nr. | 06 B-2 | Teilung Zoll (PxB1) | 3/8 X 7/32 |
B1(mm) | 5.2 | B2(mm) | 15.4 | Teilung(mm) | 9.525 X 5.72 |
DIN ISO | DIN ISO 606 | R(mm) | 10 | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Anz. Zähne(T)
D3 max.(mm)
D(mm)
D1=Teilkreisdurchmesser(mm)
D2(mm)
L(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften