Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10400-5008
Ausführung 1 | Für transportrolle | Ausführung 2 | Mit kugellagerung | Material Grundkörper | Polyamid |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Lagerflansch | F max.(N) | 1000 | Typ | I |
X min.(mm) | 160 | X max.(mm) | 800 | BN=für Nut | 8 |
D=Durchmesser(mm) | 50 | VPE | 2 | RoHS | Ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.1256 |
Sie befinden sich auf der Seite für Lagerflansch für Transportrolle (10400), die Teilenummer ist 10400-5008.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10400-5008.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften