Drehriegel kompakt mit Knebelbetätigung (05562)

Drehriegel kompakt mit Knebelbetätigung (05562)
· Verschluss für Klappen, Schaltschränke, Blechschränke oder Maschinentüren

· Anwendungsgebiete: Transporttechnik, Montage, Logistik, Schaltschrankbau

· Wasser- und staubgeschützt gemäß IP 65

· Kann vormontiert eingebaut werden, rechts oder links verwendbar

· Schlüssel kann in beiden Stellungen (offen und geschlossen) abgezogen werden

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05562-30132
05562-31132
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betätigung Gewicht (ERP)
(kg)

11.59 €

1 4 Arbeitstage Knebel0.0438

11.59 €

1 4 Arbeitstage Knebel abschließbar0.0520

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Schloss (eingebettet) Material Grundkörper Zink Farbe Grundkörper Schwarz pulverbeschichtet
Benennung Drehriegel RoHS Ja

Technischer Support