Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
05576-17301 |
05576-17401 |
05576-17501 |
05576-17601 |
05576-43301 |
05576-43401 |
05576-43501 |
05576-43601 |
05576-45301 |
05576-45401 |
05576-45501 |
05576-45601 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Betätigung | A (mm) | L (mm) | S max. (mm) | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | 0.1415 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | 0.1565 | ||
15.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | 0.1760 | ||
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Vierkant 7 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | 0.1937 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | 0.1415 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | 0.1607 | ||
15.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | 0.1781 | ||
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 3 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | 0.1970 | ||
13.77 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 30 -9.5 | 30 | 20 | 0.1424 | ||
15.07 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 40 -9.5 | 40 | 30 | 0.1607 | ||
15.94 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 50 -9.5 | 50 | 40 | 0.1787 | ||
16.82 € | 1 | 4 Arbeitstage | Doppelbart 5 mm | 60 -9.5 | 60 | 50 | 0.1967 |
Loading...
Ausführung | Schloss (eingebettet) | Material Grundkörper | Zink | Farbe Grundkörper | Verchromt |
---|---|---|---|---|---|
Benennung | Drehriegel | Ausführung 1 | Mit stufenzunge | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Betätigung
A(mm)
L(mm)
S max.(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften