Auslöser Zink (05596)

Auslöser Zink (05596)
· Betätigung bei unzugänglichen Einbauräumen möglich

· Ergonomieoptimierte Betätigungsposition realisierbar

· Betätigung möglich auch wenn Sicherheitsabstände gefordert sind

· Einfacher Austausch von Verschleißteilen

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05596-2001114511
05596-2001114512
05596-2001114521
05596-2001114522
05596-2011114511
05596-2011114512
05596-2011114521
05596-2011114522
05596-2101114511
05596-2101114512
05596-2101114521
05596-2101114522
05596-2111114511
05596-2111114512
05596-2111114521
05596-2111114522
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Form Ausführung 1 Farbe Grundkörper Farbe Komponente D=Bohrungsdurchmesser
(mm)
D1
(mm)
H2
(mm)
L2
(mm)
Montage PL Edelstahl Gewicht (ERP)
(kg)

43.04 €

1 4 Arbeitstage BOhne schlossSchwarzSchwarz3.4---Montage vorne-0.1821

43.04 €

1 4 Arbeitstage BOhne schlossSchwarzSilber3.4---Montage vorneNein0.1818

43.04 €

1 4 Arbeitstage BOhne schlossSilberSchwarz3.4---Montage vorneNein0.1824

43.04 €

1 4 Arbeitstage BOhne schlossSilberSilber3.4---Montage vorne-0.1822

43.04 €

1 4 Arbeitstage AOhne schlossSchwarzSchwarz2.65657.4Montage hinten-0.1859

43.04 €

1 4 Arbeitstage AOhne schlossSchwarzSilber2.65657.4Montage hintenNein0.1854

43.04 €

1 4 Arbeitstage AOhne schlossSilberSchwarz2.65657.4Montage hintenNein0.1855

43.04 €

1 4 Arbeitstage AOhne schlossSilberSilber2.65657.4Montage hinten-0.1859

47.54 €

1 4 Arbeitstage BMit schlossSchwarzSchwarz3.4---Montage vorne-0.2145

47.54 €

1 4 Arbeitstage BMit schlossSchwarzSilber3.4---Montage vorneNein0.2146

47.54 €

1 4 Arbeitstage BMit schlossSilberSchwarz3.4---Montage vorneNein0.2151

47.54 €

1 4 Arbeitstage BMit schlossSilberSilber3.4---Montage vorne-0.2154

47.54 €

1 4 Arbeitstage AMit schlossSchwarzSchwarz2.65657.4Montage hinten-0.2192

47.54 €

1 4 Arbeitstage AMit schlossSchwarzSilber2.65657.4Montage hintenNein0.2187

47.54 €

1 4 Arbeitstage AMit schlossSilberSchwarz2.65657.4Montage hintenNein0.2194

47.54 €

1 4 Arbeitstage AMit schlossSilberSilber2.65657.4Montage hinten-0.2197

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Zink Material Komponente Zink Oberfläche Grundkörper Pulverbeschichtet
Oberfläche Komponente Pulverbeschichtet Benennung Auslöser A=Bohrungsabstand(mm) 99
H=Höhe(mm) 25.5 H1(mm) 4.4 L=Länge(mm) 110.9
L1(mm) 6 B=Breite(mm) 47.9 B1(mm) 36
B2(mm) 30.1 B3(mm) 6 RoHS Ja

Technischer Support