Schließbleche, Stahl oder Messing für Riegel mit Rückstellfeder (03102-06)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
03102-06-11350
03102-06-11351
03102-06-16500
03102-06-16501
03102-06-22651
03102-06-22680
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Material Grundkörper Oberfläche Grundkörper B=Breite
(mm)
B1
(mm)
B2
(mm)
C
(mm)
D
(mm)
H=Höhe
(mm)
L=Länge
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

2.17 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt352311.51.23.511.5110.0050

4.39 €

1 4 Arbeitstage MessingVerchromt352311.51.23.511.5110.0050

2.43 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt5034161.54.816160.0120

9.15 €

1 4 Arbeitstage MessingVerchromt5034161.54.816160.0120

14.24 €

1 4 Arbeitstage MessingVerchromt68.543.5212721220.0320

4.26 €

1 4 Arbeitstage StahlVerzinkt68.543.5212721220.0320

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Benennung Schließblech RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support