Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10160-104545X1000
Referenzrahmenbreite(mm) | 45 | Profilgröße | 45x45 | Profilausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
L=Länge(mm) | 1000 | H=Höhe(mm) | 45 | B=Breite(mm) | 45 |
Ausführung 2 | Type B | Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 7.5 |
Iy(cm⁴) | 13.94 | Nutbreite(mm) | 10 | F1 max.(kN) | 12 |
Typ | B | Ix(cm⁴) | 13.94 | Wx(cm³) | 6.91 |
Wy(cm³) | 6.91 | RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 1.9020 |
Gewicht ca.(kg/m) | 2.03 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile 45x45 Typ B (10160), die Teilenummer ist 10160-104545X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10160-104545X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften