Aluminiumprofile 45x90 leicht Typ B (10157) (Teilenummern - CAD Download)

Aluminiumprofile 45x90 leicht Typ B (10157)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Kompatibel zu den gängigen Profilsystemen

· Kratzfest und korrosionsgeschützt

· Modulare Vielfältigkeit durch umfangreiches Zubehör

· Warmausgehärtet

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10157-104590X1000

Teilenummer
10157-104590X1000
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

58.90 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Referenzrahmenbreite(mm) 45 Profilgröße 45x90 Profilausführung Rechteckig
L=Länge(mm) 1000 H=Höhe(mm) 45 B=Breite(mm) 90
Ausführung 1 Leicht Ausführung 2 Type B Benennung Aluminiumprofil
Profilfläche(cm²) 11.29 Iy(cm⁴) 23.53 Nutbreite(mm) 10
F1 max.(kN) 7 Typ B Ix(cm⁴) 81.82
Wx(cm³) 18.18 Wy(cm³) 1.46 RoHS Ja
Gewicht (ERP)(kg) 2.9440 Gewicht ca.(kg/m) 3.05

Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile 45x90 leicht Typ B (10157), die Teilenummer ist 10157-104590X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10157-104590X1000.

Technischer Support