Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
10048-088080X1000
Referenzrahmenbreite(mm) | 80 | Profilgröße | 80x80 | Profilausführung | Quadratisch |
---|---|---|---|---|---|
L=Länge(mm) | 1000 | H=Höhe(mm) | 80 | B=Breite(mm) | 80 |
Ausführung 2 | Type I | Benennung | Aluminiumprofil | Profilfläche(cm²) | 26.65 |
Iy(cm⁴) | 187.8 | Nutbreite(mm) | 8 | F1 max.(kN) | 5 |
Typ | I | Ix(cm⁴) | 187.8 | Wx(cm³) | 46.93 |
Wy(cm³) | 46.93 | RoHS | Ja | Gewicht (ERP)(kg) | 7.5000 |
Gewicht ca.(kg/m) | 7.2 |
Sie befinden sich auf der Seite für Aluminiumprofile 80x80 Typ I (10048), die Teilenummer ist 10048-088080X1000.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10048-088080X1000.
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften