Hohlkörper quadratisch Grauguss (01740)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
01740-04X100
01740-04X200
01740-05X200
01740-05X400
01740-06X200
01740-06X400
01740-07X200
01740-07X400
01740-07X600
01740-08X200
01740-08X300
01740-08X600
01740-09X200
01740-09X300
01740-09X600
01740-12X600
01740-15X600
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
L=Länge
(mm)
H=Höhe
(mm)
≈ S
(mm)
B=Breite
(mm)
R
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

139.59 €

1 4 Arbeitstage 10063126361.8940

240.41 €

1 4 Arbeitstage 20063126363.6670

224.94 €

1 4 Arbeitstage 20080188086.6400

388.13 €

1 4 Arbeitstage 400801880813.2000

282.29 €

1 4 Arbeitstage 20010020100109.3080

485.18 €

1 4 Arbeitstage 400100201001018.8000

363.88 €

1 4 Arbeitstage 200125221251213.3140

672.64 €

1 4 Arbeitstage 400125221251227.4360

1,087.26 €

1 4 Arbeitstage 600125221251239.9000

500.64 €

1 4 Arbeitstage 200160251601620.0140

688.10 €

1 4 Arbeitstage 300160251601629.9960

1,184.26 €

1 4 Arbeitstage 600160251601660.0000

672.64 €

1 4 Arbeitstage 200200282002028.4540

928.46 €

1 4 Arbeitstage 300200282002041.3320

1,601.06 €

1 4 Arbeitstage 600200282002089.0000

3,186.74 €

1 4 Arbeitstage 6002503625020143.0000

5,350.19 €

1 4 Arbeitstage 6003155631520268.1110

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung 1 Quadratisch Material Grundkörper Grauguss Benennung Hohlkörper
RoHS Ja

Technischer Support