Kugel-Kreuzverbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (10901-32)

Kugel-Kreuzverbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (10901-32)
· Leichte Ausführung für gewichtsoptimierte Konstruktionen

· Für kreuzende Verbindungen

· Mit frei beweglichem Kugelelement

· Vormontiert

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

10901-32-30

Teilenummer
10901-32-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

18.08 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Aluminium Benennung Kugel-kreuzverbinder Ø30 Ausführung 2 Typ I
Profil Ø30 ESD elektrostatisch entladend Ja RoHS Ja
PL Edelstahl Nein Gewicht (ERP)(kg) 0.2200

Sie befinden sich auf der Seite für Kugel-Kreuzverbinder Ø30 Typ I mit Verdrehsicherung (10901-32), die Teilenummer ist 10901-32-30.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 10901-32-30.

Technischer Support