Scheibenhandrad / 06278 / Aluminium / Form B / ohne Griff / Passbohrung mit Nut / Querbohrung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06278-080101036
06278-080102036
06278-080121046
06278-080122046
06278-100101036
06278-100102036
06278-100121046
06278-100122046
06278-125121046
06278-125122046
06278-125141056
06278-125142056
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Farbe Grundkörper L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
B3
(mm)
H
(mm)
H2
(mm)
T
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

19.39 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz16291026316.65.511.40.1300

19.39 €

1 4 Arbeitstage 80silber16291026316.65.511.40.1300

19.39 €

1 4 Arbeitstage 80schwarz16291226416.66.513.80.1300

19.39 €

1 4 Arbeitstage 80silber16291226416.66.513.80.1300

21.74 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz17331028317.55.511.40.2210

21.74 €

1 4 Arbeitstage 100silber17331028317.55.511.40.2210

21.74 €

1 4 Arbeitstage 100schwarz17331228417.56.513.80.2210

21.74 €

1 4 Arbeitstage 100silber17331228417.56.513.80.2210

25.85 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz18361231418.36.513.80.3500

25.85 €

1 4 Arbeitstage 125silber18361231418.36.513.80.3500

25.85 €

1 4 Arbeitstage 125schwarz18361431518.36.516.30.3500

25.85 €

1 4 Arbeitstage 125silber18361431518.36.516.30.3500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Lamelle Werkstoff (Korpus) Aluminium Oberfläche Grundkörper pulverbeschichtet
Form B Benennung Handrad Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung
Form-Typ Passbohrung mit Nut, mit Querbohrung Griff ohne Griff D7(mm) M6
Produkttyp ohne Griff RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support