Speichenhandrad / 06271 / Grauguss, Stahl / DIN 950 / Ballengriff drehbar / Passbohrung / inch

Speichenhandrad / 06271 / Grauguss, Stahl / DIN 950 / Ballengriff drehbar / Passbohrung / inch
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· stabil und langlebig

· Rund- und Planlauf des Radkranzes unter ISO-Toleranzgrad (IT) 12

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06271-4080XCN
06271-4080XCO
06271-4100XCO
06271-4100XCP
06271-4125XCO
06271-4125XCP
06271-4140XCP
06271-4140XCQ
06271-4160XCP
06271-4160XCQ
06271-4180XCP
06271-4180XCQ
06271-4200XCQ
06271-4200XCR
06271-4250XCR
06271-4250XCV
06271-4315XCS
06271-4315XCV
06271-4400XCS
06271-4500XCS
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
L1
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
Anzahl der Speichen drehbarer Ballengriff DIN 98 Form E Gewicht (ERP)
(kg)

38.20 €

1 4 Arbeitstage 8016290.312253ø16 x M6 x 54.50.3081

38.20 €

1 4 Arbeitstage 8016290.375253ø16 x M6 x 54.50.3054

42.45 €

1 4 Arbeitstage 10017330.375263ø16 x M6 x 54.50.0503

42.45 €

1 4 Arbeitstage 10017330.5263ø16 x M6 x 54.50.4771

49.69 €

1 4 Arbeitstage 12518360.375333ø20 x M8 x 670.7504

49.69 €

1 4 Arbeitstage 12518360.5333ø20 x M8 x 670.7710

54.70 €

1 4 Arbeitstage 14019390.5333ø20 x M8 x 670.8850

54.70 €

1 4 Arbeitstage 14019390.625333ø20 x M8 x 670.1004

63.56 €

1 4 Arbeitstage 16020400.5373ø25 x M10 x 831.3350

63.56 €

1 4 Arbeitstage 16020400.625373ø25 x M10 x 831.3140

79.85 €

1 4 Arbeitstage 18022430.5363ø25 x M10 x 830.1900

79.85 €

1 4 Arbeitstage 18022430.625363ø25 x M10 x 830.4430

84.37 €

1 4 Arbeitstage 20024450.625383ø25 x M10 x 832.1700

84.37 €

1 4 Arbeitstage 20024450.75383ø25 x M10 x 832.1400

131.38 €

1 4 Arbeitstage 25028500.75465ø32 x M12 x 105.54.1310

131.38 €

1 4 Arbeitstage 25028500.875465ø32 x M12 x 105.51.8790

181.87 €

1 4 Arbeitstage 31533561545ø32 x M12 x 105.50.3841

181.87 €

1 4 Arbeitstage 31533560.875545ø32 x M12 x 105.50.3841

309.78 €

1 4 Arbeitstage 40038631685ø36 x M16 x 1179.9800

587.51 €

1 4 Arbeitstage 50045721795ø36 x M16 x 1170.5500

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) 5-Speichen Werkstoff (Korpus) Gusseisen Material Komponente Stahl
Ausführung 1 Passbohrung Ausführung 2 drehbar Benennung Handrad
Griff Ballengriff DIN DIN 950 Produkttyp Griff drehbar
RoHS ja

Technischer Support