Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
06289-12-0125X12 |
06289-12-0125X14 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | D2=Befestigungsbohrung (mm) | |
---|---|---|---|---|---|
45.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 12H9 | ||
45.98 € | 1 | 4 Arbeitstage | 14H9 |
Loading...
Ausführung (Handrad) | 5-Speichen | Außendurchmesser(Ø) | 125 | Werkstoff (Korpus) | Rostfreier Stahl |
---|---|---|---|---|---|
Stärke(mm) | 1.5 | Stahlschlüssel Grundkörper | 1.4404 | Oberfläche Grundkörper | matt gestrahlt |
Ausführung 1 | Passbohrung | Form | A | Benennung | Handrad |
Form-Typ | 3-Speichen | Form-Typ | 3-Speichen | L1(mm) | 18 |
L2(mm) | 18 | L3=Höhe(mm) | 29 | D3(mm) | 30 |
Anzahl der Speichen | 3 | RoHS | ja | PL Edelstahl | ja |
Gewicht (ERP)(kg) | 0.2860 |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
D2=Befestigungsbohrung(mm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften