Scheibenhandrad / 06287 / PF 31 / Nabe Stahl / Form E / Napfform / Griff, drehbar / Passbohrung / inch

Scheibenhandrad / 06287 / PF 31 / Nabe Stahl / Form E / Napfform / Griff, drehbar / Passbohrung / inch
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06287-1100XCM
06287-1125XCO
06287-1140XCP
06287-1160XCQ
06287-1160XCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
L4
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D6
(mm)
D7
(mm)
D8
(mm)
H1
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

38.46 €

1 4 Arbeitstage 100129.5193954.70.25222079M62990.2490

48.15 €

1 4 Arbeitstage 125234244654.70.3752621101M63490.3983

55.48 €

1 4 Arbeitstage 140338.5275282.20.53025110M839120.6406

71.73 €

1 4 Arbeitstage 160441.330.15782.20.6253330128M843120.8437

71.73 €

1 4 Arbeitstage 160441.330.15782.20.753330128M843120.8108

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Duroplast
Material Stahlteile Stahl Form E Benennung Scheibenhandrad
Form-Typ mit Passbohrung Form-Typ mit Passbohrung Griff Griff, drehbar
H2(mm) 8 RoHS ja PL Edelstahl nein

Technischer Support