Scheibenhandrad / 06288 / PF 31 / Nabe Stahl / Form E / Napfform / ohne Griff / Passbohrung / inch (Teilenummern - CAD Download)

Scheibenhandrad / 06288 / PF 31 / Nabe Stahl / Form E / Napfform / ohne Griff / Passbohrung / inch
· Steuerelement zum Positionieren und Justieren von Wellen und Spindeln

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Zum Öffnen, Schließen und Verfahren von Ventilen bei Armaturen, Werkzeugmaschinen

· Form E: mit Passbohrung

· Nabe aus Stahl oder Edelstahl

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06288-1100XCM
06288-1125XCO
06288-1140XCP
06288-1160XCQ
06288-1160XCR
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Außendurchmesser
(Ø)
Größe L1
(mm)
L2
(mm)
L3=Höhe
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
D3
(mm)
D4
(mm)
D8
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

29.57 €

1 4 Arbeitstage 100129.519390.252220290.2065

37.03 €

1 4 Arbeitstage 12523424460.3752621340.3527

42.64 €

1 4 Arbeitstage 140338.527520.53025390.5409

57.33 €

1 4 Arbeitstage 160441.330.1570.6253330430.7174

57.33 €

1 4 Arbeitstage 160441.330.1570.753330430.6876

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Massiv Material Grundkörper Duroplast Material Komponente Stahl
Ausführung 1 Passbohrung Form E Benennung Scheibenhandrad
H2(mm) 8 Produkttyp ohne Griff RoHS ja
PL Edelstahl nein

Technischer Support