Handkurbeln / 06500 / Thermoplast, Stahl / brüniert / Form C / umlegbar / Passbohrung / Querbohrung / inch

Handkurbeln / 06500 / Thermoplast, Stahl / brüniert / Form C / umlegbar / Passbohrung / Querbohrung / inch
· Für lange Verstellungswege

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Anlagenbau, Messmittel, Gerätebau

· Axiale und radiale Befestigungsmöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
06500-11CO
06500-12CO
06500-12CP
06500-13CP
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Größe L=Länge
(mm)
L2
(mm)
D
(mm)
D2=Befestigungsbohrung
(mm)
A=Achsabstand
(mm)
H=Höhe
(mm)
H1=Griffhöhe
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

53.99 €

1 4 Arbeitstage 110412.7240.3758085.74928.5130.1020

58.11 €

1 4 Arbeitstage 212915.7290.375100105.259.535.5130.1790

58.11 €

1 4 Arbeitstage 212915.7290.5100105.259.535.5130.1730

63.56 €

1 4 Arbeitstage 316119.5360.5125140834418.50.3830

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung (Handrad) Kurbelgriff drehbar Material Grundkörper Thermoplast Farbe Grundkörper schwarzgrau
Material Komponente Thermoplast Farbe Komponente schwarzgrau Ausführung 1 Passbohrung
Ausführung 2 ohne Querbohrung Form C Benennung Handkurbel
Form-Typ mit umlegbarem Griff Form-Typ mit umlegbarem Griff Produkttyp Griff umlegbar
RoHS ja

Technischer Support