Zungen für Drehriegel kompakt Stahl (05563)

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
05563-0124X075
05563-0124X135
05563-0124X195
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Zungenabstand
(mm)
Gewicht (ERP)
(kg)

0.70 €

1 4 Arbeitstage 7.50.0052

0.70 €

1 4 Arbeitstage 13.50.0046

0.70 €

1 4 Arbeitstage 19.50.0052

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Grundkörper Stahl Benennung Zunge Oberfläche Grundkörper Verzinkt
L=Zungenlänge(mm) 24 RoHS Ja

Technischer Support