Einschraubzylinder hydraulisch, einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C (04624-70)

Einschraubzylinder hydraulisch, einfach wirkend mit Federrückstellung, Form C (04624-70)
· Integrierter Metallabstreifer

· Doppelabstreifer

· Große Belastbarkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-70-1210230911
04624-70-1612230911
04624-70-2015230911
04624-70-2516230911
04624-70-3220230911
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
Spannkraft bei 400 bar
(kN)
D
(mm)
G H
(mm)
H1
(mm)
H10
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
L
(mm)
Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Kolben- durchmesser Feder-Rück- holkraft min.
(N)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

138.41 €

1 4 Arbeitstage 101.14.56M22x1.545.52726.5710.5156311.1312302440Ja0.1000

139.84 €

1 4 Arbeitstage 12286M26x1.5543433.5811197342.0116502750-0.1600

171.23 €

1 4 Arbeitstage 153.112.57M30x1.569.54342.5817.5237403.1420753260Ja0.2600

191.21 €

1 4 Arbeitstage 164.919.67M38x1.572.545.545111826.510524.91251254180Ja0.4300

279.67 €

1 4 Arbeitstage 208328M48x1.510071.57112204011628.043220050225Ja1.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) Grundkörper, Form Sonstige Anschlussart Gebohrte kanäle
Form C Form-Typ Einfach wirkend Benennung Einschraubzylinder
Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Hydraulisch
PL Edelstahl Nein

Technischer Support