Einschraubzylinder hydraulisch, einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A (04624-70)

Einschraubzylinder hydraulisch, einfach wirkend mit Federrückstellung, Form A (04624-70)
· Integrierter Metallabstreifer

· Doppelabstreifer

· Große Belastbarkeit

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
04624-70-1210230711
04624-70-1612230711
04624-70-2015230711
04624-70-2516230711
04624-70-3220230711
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Hub S
(mm)
Spannkraft bei 100 bar
(kN)
Spannkraft bei 400 bar
(kN)
D
(mm)
G H
(mm)
H1
(mm)
H10
(mm)
H2
(mm)
H3
(mm)
H8
(mm)
H9
(mm)
L
(mm)
Ölbedarf / 10 mm Hub
(cm³)
Kolben- durchmesser R
(mm)
Feder-Rück- holkraft min.
(N)
SW
(mm)
Anzieh- drehmoment max.
(Nm)
RoHS Gewicht (ERP)
(kg)

78.91 €

1 4 Arbeitstage 101.14.56M22x1.5382726.573156311.131225302440Ja0.1000

87.75 €

1 4 Arbeitstage 12286M26x1.546.53433.583197342.011635502750-0.1600

102.16 €

1 4 Arbeitstage 153.112.57M30x1.5564342.584237403.142050753260Ja0.2600

117.58 €

1 4 Arbeitstage 164.919.67M38x1.559.545.54511526.510524.9125701254180Ja0.4300

209.76 €

1 4 Arbeitstage 208328M48x1.58771.5711274011628.043210020050225Ja1.0300

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Zylinder, Betriebsmethode Einfachwirkende Ausführung (Ausfahren) Grundkörper, Form Sonstige Anschlussart Gebohrte kanäle
Form A Form-Typ Einfach wirkend Benennung Einschraubzylinder
Material Grundkörper Stahl Oberfläche Grundkörper Brüniert Ausführung 1 Hydraulisch
PL Edelstahl Nein

Technischer Support