Drehmodul pneumatisch (20064)

Drehmodul pneumatisch (20064)
· Mit doppelt beaufschlagtem Antriebszylinder

· Drehwinkel von 0° bis 190° C stufenlos einstellbar

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

· Wiederholgenauigkeit ±0,01°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20064-019

Teilenummer
20064-019
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

3,509.70 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Zylinder-Ø(Ø) 2 x 32 Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm) 161
Axiallast(N) 1800 Material Komponente Stahl Antriebsdrehmoment(Nm) 12
Benennung Drehmodul Material Grundkörper Aluminium Radiallast(N) 2400
Drehwinkel 0 - 190 Größe 9 Passender Steckverbinder 20950-010X2000
Passender Näherungsschalter 20915-030 Kippmoment max.(Nm) 110 Ausführung 1 Pneumatisch
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 4.6450

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmodul pneumatisch (20064), die Teilenummer ist 20064-019.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20064-019.

Technischer Support