Drehmodul pneumatisch (20060-014)

Drehmodul pneumatisch (20060-014)
· Für kleine Einbauräume mit doppelt beaufschlagtem Antriebszylinder

· Drehwinkel von 0° bis 190° C stufenlos einstellbar

· Hohe Passgenauigkeit der Module untereinander durch Zentriersystem

· Gehärtetes, externes und variables Anschlagsystem

· Wiederholgenauigkeit ±0,01°

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

20060-014

Teilenummer
20060-014
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?

864.11 €

1 4 Arbeitstage

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Ausführung Sonstige Zylinder-Ø(Ø) 2 x 10 Luftverbrauch je Doppelhub bei 6 bar(ccm) 5
Axiallast(N) 300 Material Komponente Stahl Antriebsdrehmoment(Nm) 0.28
Benennung Drehmodul Material Grundkörper Aluminium Radiallast(N) 220
Drehwinkel 0 - 190 Größe 4 Passender Steckverbinder 20960-010X2000
Passender Näherungsschalter 20915-010 Passender Stoßdämpfer 26300-1010008 Ausführung 1 Pneumatisch
RoHS Ja Gewicht (ERP)(kg) 0.2457

Sie befinden sich auf der Seite für Drehmodul pneumatisch (20060-014), die Teilenummer ist 20060-014.
Sie finden detaillierte Informationen über Spezifikation und Dimensionierung unter der Teilenummer 20060-014.

Technischer Support