Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenverzahnung (29024)

Rohrverbinder Gelenkstück Kunststoff, mit Innenverzahnung (29024)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Auf Anfrage: Kunststoffklemmhebel zur Befestigung

· Verschiedene Montagemöglichkeiten

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29024-18
29024-30
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser C D E F G H K L M P R S T Gewicht (ERP)
(kg)

2.18 €

1 4 Arbeitstage 189.96.1257.526.55.93057.5452134M6x18M6-DIN 9850.0234

4.37 €

1 4 Arbeitstage 3016.58.1401141.56.545886828.552.5M8x25M8-DIN 9850.0710

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder Farbe Grundkörper Schwarz
Material Grundkörper Thermoplast Produkttyp Mit innenverzahnung Oberfläche Komponente Verzinkt
Ausführung 1 Gelenkstück Ausführung 2 Für rundrohre RoHS Ja

Technischer Support