Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung (29024)

Rohrverbinder Gelenkstück Aluminium, mit Innenverzahnung (29024)
· Bauelement für den Zusammenbau von Profilen und Systemen

· Anwendungsgebiete: Maschinenbau, Schutzeinrichtungen, Gehäuse, Gestelle

· Kombinierbar mit Rohrverbinder Gelenkstücke mit Außenverzahnung

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

Teilenummer
29024-512
29024-514
29024-516
29024-518
29024-520
29024-525
29024-530
29024-540
Teilenummer
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
A=Innendurchmesser C D E F
(kN)
G H K L M Mb
(Nm)
Mv
(Nm)
P S Gewicht (ERP)
(kg)

17.54 €

1 4 Arbeitstage 12.110.57.5263.629.42530574428921M60.0620

17.54 €

1 4 Arbeitstage 14.110.57.5263.629.42530574428921M60.0590

17.54 €

1 4 Arbeitstage 16.110.57.5263.629.42530574428921M60.0560

17.54 €

1 4 Arbeitstage 18.110.57.5263.629.42530574428921M60.0520

18.55 €

1 4 Arbeitstage 20169404.94045509373919433M80.1980

18.55 €

1 4 Arbeitstage 25.1169404.94045509373919433M80.1790

18.55 €

1 4 Arbeitstage 30.1169404.94045509373919433M80.1500

30.98 €

1 4 Arbeitstage 40.2221156656606812810026718148M100.4100

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Material Komponente Stahl Benennung Rohrverbinder Material Grundkörper Aluminium
Produkttyp Mit innenverzahnung Oberfläche Komponente Verzinkt Ausführung 1 Gelenkstück
Ausführung 2 Für rundrohre RoHS Ja PL Edelstahl Nein

Technischer Support