Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
Teilenummer
|
---|
29028-18 |
29028-30 |
Teilenummer |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | A=Innendurchmesser | C | D | E | F | G | H | K | L | N | P | S | T | Gewicht (ERP) (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2.18 € | 1 | 4 Arbeitstage | 18 | 9.7 | 6.1 | 30 | 25 | 25 | 27.5 | 14 | 61.5 | 5.7 | 21 | M6x18 | M6-DIN 985 | 0.0236 | ||
4.37 € | 1 | 4 Arbeitstage | 30 | 16.5 | 8.1 | 45 | 40 | 40 | 43 | 22.5 | 95.5 | 6.5 | 28.5 | M8x25 | M8-DIN 985 | 0.0711 |
Loading...
Material Komponente | Stahl | Benennung | Rohrverbinder | Material Grundkörper | Thermoplast |
---|---|---|---|---|---|
Produkttyp | Mit innenverzahnung | Oberfläche Komponente | Verzinkt | Ausführung 1 | Gelenkstück |
Ausführung 2 | Für rundrohre | RoHS | Ja |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
A=Innendurchmesser
C
D
E
F
G
H
K
L
N
P
S
T
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften