Schwebesauger SBS

Schwebesauger SBS
Schwebesauger zur Handhabung und Vereinzelung sehr dünner Werkstücke ohne bleibende Verformung (z. B. Folie, Papier, Holzfurniere).
Handhabung extrem luftdurchlässiger Werkstücke (z. B. unbestückte Leiterplatten).
Handhabung hochsensibler Werkstücke (z. B. Solarzellen, Wafer).

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBS 10SBS 20...120
ArtikelnummerBestellschlüsselB
mm
D
mm
G1
mm
G2
mm
Gewinde G3H
mm
H1
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG3
mm
SW1
mm
SW3
mm
X1
mm
10.01.01.12986SBS 10 SF M5-IG AL-10M5-FG1/8"-M-1717,45--149-
10.01.01.12633SBS 20 SF M5-IG AL22,220M5-FM3-FM5-F1717,5566--15
10.01.01.12636SBS 30 SF M5-IG AL32,030M5-FM4-FM5-F1717,5566--22
10.01.01.12638SBS 40 SF G1/8-IG AL41,040G1/8"-FM4-FG1/8"-F1717,4566--32
10.01.01.12641SBS 60 SF G1/8-IG AL61,660G1/8"-FM4-FG1/8"-F1717,4566--45
Teilenummer
10.01.01.12633
10.01.01.12636
10.01.01.12638
10.01.01.12641
10.01.01.12986
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch
(l/min)
Druckluftanschluss Haltekraft
(N)
Gewicht
(g)

146.30 €

1 7 Arbeitstage 100M5-F212

154.00 €

1 7 Arbeitstage 100M5-F430,5

168.30 €

1 7 Arbeitstage 100G1/8"-F6,551

196.90 €

1 7 Arbeitstage 150G1/8"-F13118

109.01 €

1 7 Arbeitstage 85M5-F1,47,5

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Normteilewerkstoff Aluminum Betriebsdruckbereich(bar) 1,0 ~ 6,0 Produktfamilie SBS
Bauform Ejektoren Standard Flow

Technischer Support