Magnetgreifer SGM

Magnetgreifer SGM
Magnetgreifer zur Handhabung von Lochblechen, komplex gelaserten Werkstücken, Blechen mit Bohrungen und Ausschnitten.
Handhabung von ferromagnetischen Werkstücken.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SGM, SGM-HD
ArtikelnummerBestellschlüsselB*
mm
D
mm
d
mm
G1G2H
mm
LG1
mm
LG2
mm
LG4
mm
X1
mm
Y1
mm
10.01.17.00162SGM 30 G1/8-IG30,1029,516,5G1/8"-FG1/8"-F70,27654612
10.01.17.00163SGM 40 G1/4-IG40,6540,026,0G1/4"-FG1/8"-F70,211674612
10.01.17.00164SGM 50 G1/4-IG50,7050,035,0G1/4"-FG1/8"-F80,211675815
10.01.17.00165SGM 70 G1/4-IG68,7568,051,0G1/4"-FG1/8"-F80,211685815
*Kontaktfläche der Greifer (rund) entspricht Maß B
Teilenummer
10.01.17.00162
10.01.17.00163
10.01.17.00164
10.01.17.00165
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Anschluss Haltekraft max. mit Reibring
(N)
Gewicht
(g)

202.40 €

1 7 Arbeitstage G1/8-IG35130

253.00 €

1 7 Arbeitstage G1/4-IG100240

286.00 €

1 7 Arbeitstage G1/4-IG180440

321.20 €

1 7 Arbeitstage G1/4-IG290715

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Steuerung Ventil Bistabil Einbauposition BEL Einsatztemperatur(°C) 5 ~ 70
Betriebsdruckbereich(bar) 3,5 ~ 6,0 Produktfamilie SGM Resthaltekraft(N) 0,3

Technischer Support