Minikompaktventil SCPM EV

Minikompaktventil SCPM EV
Anwendung in Vakuum-Systemen zur Steuerung des Greifens und Ablegens von Werkstücken.
Einsatz in Kombination mit zentralen elektrischen Vakuum-Erzeugern.
Einsatz in Kombination mit (Kompakt-) Ejektoren.
Kompakte Bauform ermöglicht den Einsatz in Anlagen mit beengten Platzverhältnissen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCPMb EVSCPMc EV, SCPMi EV
ArtikelnummerBestellschlüsselTypB
mm
B1
mm
d1
mm
d2
mm
d4
mm
Gewinde G3L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
X1
mm
10.02.02.06219SCPMb EV S09 NC A13SCPMb1212,54,26,24,3-76,599,5-20,558,564,5257,53036
10.02.02.06220SCPMb EV S09 NO A16
10.02.02.06211SCPMc EV S09 NC M8-6 PNP ABASCPMc1212,54,26,24,3M8x1-M76,599,411,420,565,373,9124,957,53036
10.02.02.06217SCPMc EV S09 NO M8-6 PNP ABB
10.02.02.06218SCPMi EV S09 NC M8-6 AB0SCPMi1212,54,26,24,3M8x1-M76,599,511,420,565,573,8257,53036
10.02.02.06223SCPMi EV S09 NO M8-6 B3R
Teilenummer
10.02.02.06211
10.02.02.06217
10.02.02.06218
10.02.02.06219
10.02.02.06220
10.02.02.06223
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Betriebskategorie Bauart Vakuumschalter Elektrischer Anschluss Schutzart Gewicht

341.00 €

1 9 Arbeitstage ÖffnerPNP schaltendStecker M8, 6 poligIP 4089 g

341.00 €

1 9 Arbeitstage SchließerPNP schaltendStecker M8, 6 poligIP 4089 g

407.00 €

1 9 Arbeitstage Öffner-Stecker M8, 6 poligIP 4089 g

203.50 €

1 9 Arbeitstage Öffner--IP 40 (mit Stecker)79 g

203.50 €

1 9 Arbeitstage Schließer--IP 40 (mit Stecker)79 g

407.00 €

1 9 Arbeitstage Schließer-Stecker M8, 6 poligIP 4089 g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) 0::50 Max. Luftverbrauch Abblasen(l/min) 10 Anschluss Schlauch D6(1A)-D4(1)-D6(2)
Düsengröße EV Opt. Betriebsdruck(bar) 4,5 Opt. Betriebsdruck(psi) 65,2
Betriebsdruckbereich(bar) 4,0 ~ 6,0 Betriebsdruckbereich(psi) 58,0 ~ 87,0 Saugvermögen (max)(l/min) 33

Technischer Support