Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCPLb / SCPLc |
![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | Typ | B mm | B2 mm | B3 mm | d mm | G1 | G2 | Gewinde G3 | Gewinde G5 | H mm | H1 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L4 mm | L5 mm | X1 mm | X2 mm | Y1 mm | Y2 mm | |
10.02.02.07022 | SCPLb 50 HV G SA NC PNP E14 | SCPLb | 50 | 66,0 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G3/4"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07024 | SCPLb 100 HV G SA NC PNP E16 | SCPLb | 100 | 97,8 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07026 | SCPLb 150 HV G SA NC PNP E18 | SCPLb | 150 | 129,6 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07023 | SCPLb 50 HV G SA NO PNP E15 | SCPLb | 50 | 66,0 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G3/4"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07025 | SCPLb 100 HV G SA NO PNP E17 | SCPLb | 100 | 97,8 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07027 | SCPLb 150 HV G SA NO PNP E19 | SCPLb | 150 | 129,6 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07030 | SCPLc 50 HV G SA NC PNP E2A | SCPLc | 50 | 66,0 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G3/4"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07032 | SCPLc 100 HV G SA NC PNP E2C | SCPLc | 100 | 97,8 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07034 | SCPLc 150 HV G SA NC PNP E2E | SCPLc | 150 | 129,6 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07031 | SCPLc 50 HV G SA NO PNP E2B | SCPLc | 50 | 66,0 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G3/4"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07033 | SCPLc 100 HV G SA NO PNP E2D | SCPLc | 100 | 97,8 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
10.02.02.07035 | SCPLc 150 HV G SA NO PNP E2F | SCPLc | 150 | 129,6 | 13,8 | 34 | 5,5 | G3/8"-F | G1"-F | M4-F | M12x1-M | 72 | 74 | 153,5 | 297 | 54,5 | 113,5 | 13,5 | 73,5 | 124,5 | 62 | 60 |
Teilenummer
|
---|
10.02.02.07022 |
10.02.02.07023 |
10.02.02.07024 |
10.02.02.07025 |
10.02.02.07026 |
10.02.02.07027 |
10.02.02.07030 |
10.02.02.07031 |
10.02.02.07032 |
10.02.02.07033 |
10.02.02.07034 |
10.02.02.07035 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Betriebskategorie | Luftverbrauch, Durchflussrate (m³/h) | Opt. Betriebsdruck (bar) | Opt. Betriebsdruck (psi) | Produktfamilie | Baugröße | Schallpegel Frei (dB(A)) | Schallpegel Angesaugt (dB(A)) | Saugvermögen (max) (l/min) | Saugvermögen (max) (m³/h) | Gewinde G2 | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
566.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | Öffner | 12,6 | 4,5 | 65,2 | SCPLb | 50 | 66 | 59 | 510 | 30,6 | G3/4"-F | 850 g | |||
566.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | Schließer | 12,6 | 4,5 | 65,2 | SCPLb | 50 | 66 | 59 | 510 | 30,6 | G3/4"-F | 850 g | |||
819.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 395 | Öffner | 23,7 | 4,5 | 65,2 | SCPLb | 100 | 70 | 64 | 870 | 52,2 | G1"-F | 1250 g | |||
819.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 395 | Schließer | 23,7 | 4,5 | 65,2 | SCPLb | 100 | 70 | 64 | 870 | 52,2 | G1"-F | 1250 g | |||
1,072.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 545 | Öffner | 32,7 | 5,5 | 79,8 | SCPLb | 150 | 73 | 66 | 1140 | 68,4 | G1"-F | 1670 g | |||
1,072.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 545 | Schließer | 32,7 | 5,5 | 79,8 | SCPLb | 150 | 73 | 66 | 1140 | 68,4 | G1"-F | 1670 g | |||
786.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | Öffner | 12,6 | 4,5 | 65,2 | SCPLc | 50 | 66 | 59 | 510 | 30,6 | G3/4"-F | 850 g | |||
786.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 210 | Schließer | 12,6 | 4,5 | 65,2 | SCPLc | 50 | 66 | 59 | 510 | 30,6 | G3/4"-F | 850 g | |||
1,039.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 395 | Öffner | 23,7 | 4,5 | 65,2 | SCPLc | 100 | 70 | 64 | 870 | 52,2 | G1"-F | 1250 g | |||
1,039.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 395 | Schließer | 23,7 | 4,5 | 65,2 | SCPLc | 100 | 70 | 64 | 870 | 52,2 | G1"-F | 1250 g | |||
1,292.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 545 | Öffner | 32,7 | 5,5 | 79,8 | SCPLc | 150 | 73 | 66 | 1140 | 68,4 | G1"-F | 1670 g | |||
1,292.50 € | 1 | 9 Arbeitstage | 545 | Schließer | 32,7 | 5,5 | 79,8 | SCPLc | 150 | 73 | 66 | 1140 | 68,4 | G1"-F | 1670 g |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::55 | Luftverbrauch Abblasen | 7,40 m³/h | Max. Luftverbrauch Abblasen(l/min) | 124 |
---|---|---|---|---|---|
Bauart Vakuumschalter | PNP schaltend | Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig | Max. Vakuum(inHg) | 26,58 |
Max. Vakuum(mbar) | 900 | Betriebsdruckbereich(bar) | 3,0 ~ 6,0 | Betriebsdruckbereich(psi) | 43,5 ~ 87,0 |
Schutzart | IP 54 | Bauform Ejektoren | High Vacuum | Gewinde G1 | G3/8"-F |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Luftverbrauch, Durchflussrate(m³/h)
Opt. Betriebsdruck(bar)
Opt. Betriebsdruck(psi)
Produktfamilie
Baugröße
Schallpegel Frei(dB(A))
Schallpegel Angesaugt(dB(A))
Saugvermögen (max)(l/min)
Saugvermögen (max)(m³/h)
Gewinde G2
Gewicht
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften