Kompaktejektoren SCPSb

Kompaktejektoren SCPSb
Handhabung von saugdichten und leicht porösen Werkstücken.
Bereitstellen des Vakuums in automatisierten Anlagen.
Einsatz beim Roboterhandling und an Linearachsen.
Für Anlagen mit beengten Platzverhältnissen und hoher Dynamik beim Greifen von Teilen.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCPSb
ArtikelnummerBestellschlüsselB
mm
B1
mm
d
mm
d1
mm
d2
mm
d3
mm
H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
L4
mm
X1
mm
X2
mm
Y1
mm
Y2
mm
10.02.02.04132SCPSb 10 S04 NC1818,64,4662,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04131SCPSb 10 S04 NO1818,64,4662,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04134SCPSb 15 S02 NC1818,64,4682,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
10.02.02.04133SCPSb 15 S02 NO1818,64,4682,677,59740,847,516,55,587102,581,42229,536,9161212
Teilenummer
10.02.02.04131
10.02.02.04132
10.02.02.04133
10.02.02.04134
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Betriebskategorie Düsengröße Saugvermögen (max)
(l/min)
Saugvermögen (max)
(m³/h)

236.50 €

1 7 Arbeitstage 46Schließer10362,21

236.50 €

1 7 Arbeitstage 46Öffner10362,21

247.50 €

1 7 Arbeitstage 98,5Schließer1565,54,03

247.50 €

1 7 Arbeitstage 98,5Öffner1565,54,03

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Evakuierungsgrad 85 % Max. Vakuum(inHg) -25,1 Max. Vakuum(mbar) -850
Opt. Betriebsdruck(bar) 4,5 Opt. Betriebsdruck(psi) 65,2 Betriebsdruckbereich(bar) 3,0 ~ 6,0
Betriebsdruckbereich(psi) 43,5 ~ 87,0 Produktfamilie SCPSb Schutzart IP 40 (mit Stecker)
Gewicht 0,17 kg

Technischer Support