Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SCPi / SMPi |
![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | Typ | B mm | d mm | G1 | G2 | Gewinde G3 | Gewinde G4 | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | H4 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | X1 mm | X2 mm | Y2 mm | |
10.02.02.03346 | SCPi 15 NC RD M12-5 | SCPi | 15 | 22 | 6,6 | G1/4"-F | G3/8"-F | M12x1-M | M4-F | 181,5 | 131,5 | 71,5 | 87,5 | 76 | 118,5 | 129,7 | 112,5 | 67,5 | 27,5 | 14 | 30 |
10.02.02.03345 | SCPi 15 NO RD M12-5 | ||||||||||||||||||||
10.02.02.03358 | SCPi 20 NC RD M12-5 | SCPi | 20 | 22 | 6,6 | G1/4"-F | G3/8"-F | M12x1-M | M4-F | 181,5 | 131,5 | 71,5 | 87,5 | 76 | 118,5 | 129,7 | 112,5 | 67,5 | 27,5 | 14 | 30 |
10.02.02.03357 | SCPi 20 NO RD M12-5 | ||||||||||||||||||||
10.02.02.03370 | SCPi 25 NC RD M12-5 | SCPi | 25 | 22 | 6,6 | G1/4"-F | G3/8"-F | M12x1-M | M4-F | 181,5 | 131,5 | 71,5 | 87,5 | 76 | 118,5 | 129,7 | 112,5 | 67,5 | 27,5 | 14 | 30 |
10.02.02.03369 | SCPi 25 NO RD M12-5 |
Teilenummer
|
---|
10.02.02.03345 |
10.02.02.03346 |
10.02.02.03357 |
10.02.02.03358 |
10.02.02.03369 |
10.02.02.03370 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Betriebskategorie | Düsen-Ø | Luftverbrauch, Durchflussrate (m³/h) | Luftverbrauch, Durchflussrate (cfm) | Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite (mm) | Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite (mm) | Schallpegel Frei (dB(A)) | Saugvermögen (max) (l/min) | Saugvermögen (max) (m³/h) | Saugvermögen (max) (cfm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
682.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 115 | Schließer | 1,5 mm | 7,2 | 4,06 | 6 | 6 | 75 | 75 | 4,5 | 2,65 | |||
682.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 115 | Öffner | 1,5 mm | 7,2 | 4,06 | 6 | 6 | 75 | 75 | 4,5 | 2,65 | |||
693.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 180 | Schließer | 2,0 mm | 11,7 | 6,36 | 6 | 8 | 75 | 140 | 8,4 | 4,94 | |||
693.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 180 | Öffner | 2,0 mm | 11,7 | 6,36 | 6 | 8 | 75 | 140 | 8,4 | 4,94 | |||
704.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 290 | Schließer | 2,5 mm | 17,4 | 10,24 | 8 | 9 | 78 | 195 | 11,7 | 6,89 | |||
704.00 € | 1 | 9 Arbeitstage | 290 | Öffner | 2,5 mm | 17,4 | 10,24 | 8 | 9 | 78 | 195 | 11,7 | 6,89 |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::50 | Max. Luftverbrauch Abblasen(l/min) | 200 | Evakuierungsgrad | 85 % |
---|---|---|---|---|---|
Elektrischer Anschluss | Stecker M12, 5 polig | Funktionsweise Ejektor | Digitale Luftsparfunktion | Max. Vakuum(inHg) | -25,1 |
Max. Vakuum(mbar) | -850 | Betriebsdruckbereich(bar) | 4,0 ~ 7,0 | Betriebsdruckbereich(psi) | 58,0 ~ 101,5 |
Produktfamilie | SCPi | Schutzart | IP 65 | Gewicht | 0,56 kg |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Düsen-Ø
Luftverbrauch, Durchflussrate(m³/h)
Luftverbrauch, Durchflussrate(cfm)
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite(mm)
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite(mm)
Schallpegel Frei(dB(A))
Saugvermögen (max)(l/min)
Saugvermögen (max)(m³/h)
Saugvermögen (max)(cfm)
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften