Minikompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi

Minikompaktejektoren SCPMb / SCPMc / SCPMi
Mini-Kompaktejektor zur Handhabung von luftdichten Werkstücken wie z. B. Displayglas, Kunststoffteilen, Leiterplatten (PCB), Elektronikteilen oder Batterien.
Einsatz in hochdynamischen Pick-and-Place-Anwendungen mit extrem kurzen Zykluszeiten, z. B. SMD-Maschinen mit geringem Platzbedarf.
Einsatz im Roboterhandling und an Linearachsen so nah wie möglich an den Sauggreifern.
Vollautomatische Handhabungsanwendungen mit Anforderungen an Ausfallzeiten durch intelligente Zustandsüberwachung.
Optional: Verwendung des Ejektors in Kombination mit einer externen Vakuum-Versorgung.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SCPMbSCPMc, SCPMi
ArtikelnummerBestellschlüsselTypB
mm
B1
mm
D
mm
d1
mm
d2
mm
d4
mm
Gewinde G3H
mm
H1
mm
H2
mm
H3
mm
H4
mm
H5
mm
H6
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L3
mm
X1
mm
10.02.02.05732SCPMb 03 S01 NC AABSCPMbS01031212,594,24,24,3-41,564,224,957,5307,517,576,595,3-20,536
10.02.02.05731SCPMb 03 S01 NO AAA
10.02.02.05734SCPMb 05 S01 NC AAD05
10.02.02.05733SCPMb 05 S01 NO AAC
10.02.02.05735SCPMb 07 S01 NC AAF07
10.02.02.05591SCPMb 07 S01 NO AAE
10.02.02.05737SCPMb 10 S04 NC AALSCPMbS04101212,596,26,24,3-41,564,224,957,5307,517,576,598,3-20,536
10.02.02.05736SCPMb 10 S04 NO AAH
10.02.02.06530SCPMb 12 S04 NC EAL121212,510,56,26,24,3-65,364,224,957,5307,517,576,5120,5-20,536
10.02.02.06531SCPMb 12 S04 NO EAN
10.02.02.05739SCPMc 03 S01 NC M8-6 PNP AAPSCPMcS01031212,594,24,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,595,311,420,536
10.02.02.05738SCPMc 03 S01 NO M8-6 PNP AAN
10.02.02.05559SCPMc 05 S01 NC M8-6 PNP AAR05
10.02.02.05740SCPMc 05 S01 NO M8-6 PNP AAQ
10.02.02.05742SCPMc 07 S01 NC M8-6 PNP AAU07
10.02.02.05741SCPMc 07 S01 NO M8-6 PNP AAT
10.02.02.05588SCPMc 10 S04 NC M8-6 PNP AA0SCPMcS04101212,596,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,598,311,420,536
10.02.02.05743SCPMc 10 S04 NO M8-6 PNP AAY
10.02.02.06532SCPMc 12 S04 NC M8-6 PNP EAP121212,510,56,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,5120,511,420,536
10.02.02.06534SCPMc 12 S04 NO M8-6 PNP EAR
10.02.02.05753SCPMi 03 S01 NC M8-6 ABHSCPMiS01031212,594,24,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,595,311,420,536
10.02.02.05752SCPMi 03 S01 NO M8-6 ABL
10.02.02.05755SCPMi 05 S01 NC M8-6 ABN05
10.02.02.05754SCPMi 05 S01 NO M8-6 ABP
10.02.02.05757SCPMi 07 S01 NC M8-6 ABQ07
10.02.02.05756SCPMi 07 S01 NO M8-6 ABR
10.02.02.05692SCPMi 10 S04 NC M8-6 ABTSCPMiS04101212,596,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,598,311,420,536
10.02.02.05758SCPMi 10 S04 NO M8-6 ABU
10.02.02.06533SCPMi 12 S04 NC M8-6 EAQ121212,510,56,26,24,3M8x1-M65,373,924,957,5307,517,576,5120,511,420,536
10.02.02.06535SCPMi 12 S04 NO M8-6 EAT
Teilenummer
10.02.02.05559
10.02.02.05588
10.02.02.05591
10.02.02.05692
10.02.02.05731
10.02.02.05732
10.02.02.05733
10.02.02.05734
10.02.02.05735
10.02.02.05736
10.02.02.05737
10.02.02.05738
10.02.02.05739
10.02.02.05740
10.02.02.05741
10.02.02.05742
10.02.02.05743
10.02.02.05752
10.02.02.05753
10.02.02.05754
10.02.02.05755
10.02.02.05756
10.02.02.05757
10.02.02.05758
10.02.02.06530
10.02.02.06531
10.02.02.06532
10.02.02.06533
10.02.02.06534
10.02.02.06535
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Betriebskategorie Düsen-Ø Luftverbrauch, Durchflussrate
(cfm)
Konfigurator-Code Bauart Vakuumschalter Evakuierungsgrad Elektrischer Anschluss Max. Vakuum
(inHg)
Max. Vakuum
(mbar)
Düsengröße Opt. Betriebsdruck
(bar)
Opt. Betriebsdruck
(psi)
Betriebsdruckbereich
(bar)
Betriebsdruckbereich
(psi)
Produktfamilie Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
(mm)
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
(mm)
Saugvermögen (max)
(l/min)
Saugvermögen (max)
(cfm)
Gewicht

335.50 €

1 9 Arbeitstage 9Öffner0,5 mm0,32AARPNP schaltend87 %M8-625,698700,50 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc227,50,2684 g

346.50 €

1 9 Arbeitstage 45Öffner1,0 mm1,59AA0PNP schaltend87 %M8-625,698701 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc44280,9984 g

203.50 €

1 9 Arbeitstage 22Schließer--AAE-87 %-25,698700,70 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb2215-74 g

412.50 €

1 9 Arbeitstage 45Öffner-1,59ABT-87 %M8-625,698701 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi44280,9984 g

192.50 €

1 9 Arbeitstage 4Schließer--AAA-87 %-25,698700,30 mm4582,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMb222-74 g

192.50 €

1 9 Arbeitstage 4Öffner--AAB-87 %-25,698700,30 mm4582,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMb222-74 g

198.00 €

1 9 Arbeitstage 9Schließer--AAC-87 %-25,698700,50 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb227,5-74 g

198.00 €

1 9 Arbeitstage 9Öffner--AAD-87 %-25,698700,50 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb227,5-74 g

203.50 €

1 9 Arbeitstage 22Öffner--AAF-87 %-25,698700,70 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb2215-74 g

209.00 €

1 9 Arbeitstage 45Schließer--AAH-87 %-25,698701 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb4428-74 g

209.00 €

1 9 Arbeitstage 45Öffner--AAL-87 %-25,698701 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb4428-74 g

330.00 €

1 9 Arbeitstage 3,5Schließer0,3 mm0,12-PNP schaltend87 %M8-625,698700,30 mm--2,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMc222,20,0884 g

330.00 €

1 9 Arbeitstage 3,5Öffner0,3 mm0,12AAPPNP schaltend87 %M8-625,698700,30 mm4582,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMc222,20,0884 g

335.50 €

1 9 Arbeitstage 9Schließer0,5 mm0,32AAQPNP schaltend87 %M8-625,698700,50 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc227,50,2684 g

341.00 €

1 9 Arbeitstage 22Schließer0,7 mm0,78AATPNP schaltend87 %M8-625,698700,70 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc22150,5384 g

341.00 €

1 9 Arbeitstage 22Öffner0,7 mm0,78AAUPNP schaltend87 %M8-625,698700,70 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc22150,5384 g

346.50 €

1 9 Arbeitstage 45Schließer1,0 mm1,59AAYPNP schaltend87 %M8-625,698701 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc44280,9984 g

396.00 €

1 9 Arbeitstage 3,5Schließer-0,12ABL-87 %M8-625,698700,30 mm4582,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMi222,20,0884 g

396.00 €

1 9 Arbeitstage 3,5Öffner-0,12ABH-87 %M8-625,698700,30 mm4582,0 ~ 6,029,0 ~ 87,0SCPMi222,20,0884 g

401.50 €

1 9 Arbeitstage 9Schließer-0,32ABP-87 %M8-625,698700,50 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi227,50,2684 g

401.50 €

1 9 Arbeitstage 9Öffner-0,32ABN-87 %M8-625,698700,50 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi227,50,2684 g

407.00 €

1 9 Arbeitstage 22Schließer-0,78ABR-87 %M8-625,698700,70 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi22150,5384 g

407.00 €

1 9 Arbeitstage 22Öffner-0,78ABQ-87 %M8-625,698700,70 mm4583,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi22150,5384 g

412.50 €

1 9 Arbeitstage 45Schließer-1,59ABU-87 %M8-625,698701 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi44280,9984 g

214.50 €

1 9 Arbeitstage 51Öffner----92 %-27,179201,20 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb4430-74 g

214.50 €

1 9 Arbeitstage 51Schließer----92 %-27,179201,20 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMb4430-74 g

352.00 €

1 9 Arbeitstage 51Öffner1,2 mm1,8-PNP schaltend92 %M8-627,179201,20 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc44301,0684 g

418.00 €

1 9 Arbeitstage 51Öffner-1,8--92 %M8-627,179201,20 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi44301,0684 g

352.00 €

1 9 Arbeitstage 51Schließer1,2 mm1,8-PNP schaltend92 %M8-626,589001,20 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMc44301,0684 g

418.00 €

1 9 Arbeitstage 51Schließer-1,8--92 %M8-627,179201,20 mm4,565,23,5 ~ 6,050,8 ~ 87,0SCPMi44301,0684 g

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) 0::50 Max. Luftverbrauch Abblasen(l/min) 10

Technischer Support