Teilenummer
Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel
SBP S01 - S03 |
![]() |
Artikelnummer | Bestellschlüssel | Typ | B mm | d mm | d1 mm | d2 mm | D mm | H mm | H1 mm | H2 mm | H3 mm | L mm | L1 mm | L2 mm | L3 mm | L4 mm | X1 mm | ||
10.02.01.00563 | SBP 05 S01 SDA | SBP | 5 | S01 | 10 | 4,2 | 4 | 4 | 9 | 26 | 28,0 | 5,2 | 12 | 45,0 | 71 | 18,0 | 2,0 | 12,5 | 20 |
10.02.01.00564 | SBP 07 S01 SDA | SBP | 7 | S01 | 10 | 4,2 | 4 | 4 | 9 | 26 | 28,0 | 5,2 | 12 | 45,0 | 71 | 18,0 | 2,0 | 12,5 | 20 |
10.02.01.00565 | SBP 10 S02 SDA | SBP | 10 | S02 | 15 | 4,2 | 6 | 8 | 14 | 34 | 40,0 | 5,2 | 14 | 51,5 | 97 | 22,0 | 5,5 | 12,5 | 20 |
10.02.01.00566 | SBP 15 S02 SDA | SBP | 15 | S02 | 15 | 4,2 | 6 | 8 | 14 | 34 | 40,0 | 5,2 | 14 | 51,5 | 97 | 22,0 | 5,5 | 12,5 | 20 |
10.02.01.00567 | SBP 20 S03 SDA | SBP | 20 | S03 | 20 | 4,2 | 8 | 10 | 20 | 39 | 45,5 | 5,2 | 17 | 86,5 | 168 | 24,5 | 5,5 | 12,5 | 20 |
10.02.01.00568 | SBP 25 S03 SDA | SBP | 25 | S03 | 20 | 4,2 | 8 | 10 | 20 | 39 | 45,5 | 5,2 | 17 | 86,5 | 168 | 24,5 | 5,5 | 12,5 | 20 |
Teilenummer
|
---|
10.02.01.00563 |
10.02.01.00564 |
10.02.01.00565 |
10.02.01.00566 |
10.02.01.00567 |
10.02.01.00568 |
Teilenummer | Bezieht sich auf |
Standard-Stückpreis
| Mindestbestellmenge | Mengenrabatt | Luftverbrauch, Durchflussrate (l/min) | Düsen-Ø | Luftverbrauch, Durchflussrate (m³/h) | Luftverbrauch, Durchflussrate (cfm) | Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite (mm) | Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite (mm) | Schallpegel Frei (dB(A)) | Schallpegel Angesaugt (dB(A)) | Saugvermögen (max) (l/min) | Saugvermögen (max) (m³/h) | Saugvermögen (max) (cfm) | Gewicht | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32.12 € | 1 | 7 Arbeitstage | 13,5 | 0,5 mm | 0,8 | 0,48 | 2 | 2 | 58 | 53 | 8 | 0,5 | 0,28 | 7,50 g | |||
33.66 € | 1 | 7 Arbeitstage | 22 | 0,7 mm | 1,3 | 0,78 | 2 | 2 | 65 | 59 | 16 | 1 | 0,57 | 7,50 g | |||
34.76 € | 1 | 7 Arbeitstage | 48 | 1,0 mm | 2,9 | 1,7 | 4 | 6 | 65 | 59 | 37,7 | 2,3 | 1,33 | 22 g | |||
37.73 € | 1 | 7 Arbeitstage | 105 | 1,5 mm | 6,3 | 3,71 | 4 | 6 | 72 | 65 | 71 | 4,3 | 2,51 | 22 g | |||
89.10 € | 1 | 7 Arbeitstage | 197 | 2,0 mm | 11,8 | 6,96 | 6 | 7 | 77 | 68 | 127 | 7,6 | 4,48 | 50 g | |||
97.13 € | 1 | 7 Arbeitstage | 311 | 2,5 mm | 18,7 | 10,98 | 6 | 7 | 78 | 70 | 215 | 12,9 | 7,59 | 50 g |
Loading...
Betriebstemperaturbereich(°C) | 0::60 | Evakuierungsgrad | 85 % | Opt. Betriebsdruck(bar) | 4,5 |
---|---|---|---|---|---|
Opt. Betriebsdruck(psi) | 65,2 | Betriebsdruckbereich(bar) | 3,0 ~ 6,0 | Betriebsdruckbereich(psi) | 43,5 ~ 87,0 |
Produktfamilie | SBP | Zusätzliche Funktionen | Schalldämpfer axial |
Konfigurieren
Basiseigenschaften
Luftverbrauch, Durchflussrate(l/min)
Düsen-Ø
Luftverbrauch, Durchflussrate(m³/h)
Luftverbrauch, Durchflussrate(cfm)
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite(mm)
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite(mm)
Schallpegel Frei(dB(A))
Schallpegel Angesaugt(dB(A))
Saugvermögen (max)(l/min)
Saugvermögen (max)(m³/h)
Saugvermögen (max)(cfm)
Gewicht
Filtern nach CAD Format
Filtern nach vsl. Lieferzeit
Optionale Eigenschaften