Grundejektoren SBPL

Grundejektoren SBPL
Grundejektor mit höchstem Saugvermögen zur Handhabung von Kartonagen, Verpackungsmaterialien, Dämmmaterialien und anderen porösen Werkstoffen.
Prozesse, die hohe Volumenströme bei gleichzeitig optimiertem Energieverbrauch erfordern.

Teilenummer

Hier finden Sie die Teilenummern
zu dem gesuchten Artikel

SBPL 25/50SBPL 75/100
SBPL 125/150 
 
ArtikelnummerBestellschlüsselB
mm
B2
mm
B3
mm
B4
mm
G1G2H
mm
H1
mm
L
mm
L1
mm
L2
mm
L4
mm
L5
mm
LG5
mm
X1
mm
Y1
mm
10.02.01.01596SBPL 25 HF5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01586SBPL 25 HV5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01597SBPL 50 HF5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01590SBPL 50 HV5116--G3/8"-FG3/4"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01650SBPL 75 HF831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01649SBPL 75 HV831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01598SBPL 100 HF831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01591SBPL 100 HV831648-G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01599SBPL 150 HF115164880G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
10.02.01.01592SBPL 150 HV115164880G3/8"-FG1"-F727416828554113648,57462
Teilenummer
10.02.01.01586
10.02.01.01590
10.02.01.01591
10.02.01.01592
10.02.01.01596
10.02.01.01597
10.02.01.01598
10.02.01.01599
10.02.01.01649
10.02.01.01650
TeilenummerBezieht sich auf
Standard-Stückpreis
MindestbestellmengeMengenrabatt
Reguläre
Versanddauer
?
Luftverbrauch, Durchflussrate
(l/min)
Luftverbrauch, Durchflussrate
(m³/h)
Evakuierungsgrad Max. Vakuum
(inHg)
Max. Vakuum
(mbar)
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Druckluftseite
(mm)
Empfohlener Schlauchinnendurchmesser Vakuumseite
(mm)
Bauform Ejektoren Baugröße Schallpegel Frei
(dB(A))
Schallpegel Angesaugt
(dB(A))
Saugvermögen (max)
(l/min)
Saugvermögen (max)
(m³/h)
Saugvermögen (real)
(l/min)
Saugvermögen (real)
(m³/h)
Saugvermögen (theo)
(l/min)
Saugvermögen (theo)
(m³/h)
Gewicht

385.00 €

1 7 Arbeitstage 1056,590 %26,58900620High Vacuum256555300183001833019,80,75 kg

511.50 €

1 7 Arbeitstage 2101390 %26,58900625High Vacuum50665951030,651030,666039,60,75 kg

764.50 €

1 7 Arbeitstage 39524,590 %26,58900932High Vacuum100706487052,287052,2132079,21,10 kg

1,017.50 €

1 7 Arbeitstage 54533,590 %26,589001132High Vacuum1507366114068,4114068,41980118,81,50 kg

385.00 €

1 7 Arbeitstage 80560 %17,72600620High Flow25615429017,429017,432519,50,75 kg

511.50 €

1 7 Arbeitstage 1609,7560 %17,72600625High Flow5065555003050030650390,75 kg

764.50 €

1 7 Arbeitstage 30018,560 %17,72600932High Flow100695886051,686051,61300781,10 kg

1,017.50 €

1 7 Arbeitstage 43526,7560 %17,726001132High Flow1507161112067,2112067,219501171,50 kg

638.00 €

1 7 Arbeitstage 30518,7590 %26,58900932High Vacuum75686272043,272043,299059,41,10 kg

638.00 €

1 7 Arbeitstage 2301460 %17,72600932High Flow75675771042,671042,697558,51,10 kg

Loading...

  1. 1

Grundlegende Informationen

Betriebstemperaturbereich(°C) 0::60 Betriebsdruckbereich(bar) 2,0 ~ 6,0 Betriebsdruckbereich(psi) 29,0 ~ 87,0
Produktfamilie SBPL

Technischer Support